Reflectorfotocel voor detectie van transparante objecten
OJ5190
OJPGFPKG/FO/0,15M/US
Reflectorfotocel voor detectie van transparante objecten
OJ5190
OJPGFPKG/FO/0,15M/US
- Betrouwbare detectie van glas, folie, PET-flessen en transparante verpakkingen
- Zeer groot bereik
- Intuïtieve instelling van gevoeligheid en uitgangsfunctie
- Hoge schakelfrequentie voor snelle processen
- Eenvoudige uitlijning door zichtbaar rood licht
Producteigenschappen
Lichtsoort | rood licht |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | polarisatiefilter |
---|---|
Functieprincipe | Reflector fotocel |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 22 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Lichtsoort | rood licht |
Golflengte [nm] | 660 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | licht-/donkerschakelend; (programmeerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 200 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 2000 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Bereik op prisma reflector [m] | 0,2...1,5; (Prisma reflector 50 x 50 mm E20722) |
---|---|
Bereik instelbaar | ja |
Max. lichtvlek diameter [mm] | 64 |
Lichtvlekafmetingen gelden voor | bij maximale reikwijdte |
Polarisatiefilter beschikbaar | ja |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | 0...60 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 867 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 41,1 | |
---|---|---|
Behuizing | rechthoekig | |
Afmetingen [mm] | 35 x 24 x 11 | |
Materialen | behuizing: ABS; LED-venster: SEPS; drukknop: SEPS | |
Materiaal optiek |
|
|
Uitlijning optiek | frontzijdig optiek |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 0,15 m, PVC |
---|---|
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |