Fotocel zender
OJS200
OJS-OOKG/SO/AS
Fotocel zender
OJS200
OJS-OOKG/SO/AS
- Bijzonder compacte bouwvorm voor het gebruik bij krappe inbouwsituaties
- Zeer groot bereik
- Eenvoudige uitlijning door zichtbaar rood licht
- Meteen gereed voor gebruik dankzij vaste instelling
- snelle montage door bevestigingsgaten met robuuste roestvaststalenhuls
Producteigenschappen
Lichtsoort | rood licht |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Toepassingsgebied
Functieprincipe | Gescheiden zender/ontvanger systeem |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 30 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Lichtsoort | rood licht |
Bereik
Zender / ontvanger | zender |
---|---|
Bereik [m] | 0...10 |
Bereik instelbaar | nee |
Max. lichtvlek diameter [mm] | 1000 |
Lichtvlekafmetingen gelden voor | bij maximale reikwijdte |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...60 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 2230 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 16,6 | |
---|---|---|
Behuizing | rechthoekig | |
Afmetingen [mm] | 35 x 11 x 24 | |
Materialen | ABS; SEPS | |
Materiaal optiek |
|
|
Uitlijning optiek | zijdelingse optiek |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M8; codering: A |
---|