Fiberoptiek-versterker
OK5002
OKF-FNKG
Fiberoptiek-versterker
OK5002
OKF-FNKG
- Werking als zender/ontvanger- of tasterfotocel
- Intuïtieve instelling van de gevoeligheid door middel van potentiometer
- Programmeerbare licht-/donkerschakeling
- Compacte bouwvorm voor het gebruik in krappe inbouwsituaties
- Goed afleesbare LED-weergave ter controle van de schakeltoestand
Producteigenschappen
Lichtsoort | rood licht |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 30; ((24 V)) |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Lichtsoort | rood licht |
Golflengte [nm] | 660 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | NPN |
---|---|
Uitgangsfunctie | licht-/donkerschakelend; (programmeerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 250 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 120 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Bereik [m] | 0...0,12; (Gescheiden zender/ontvanger systeem) |
---|---|
Tastbereik [mm] | 0...40; (Taster fotocel) |
Bereik instelbaar | ja |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...60 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 529 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 150 |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Afmetingen [mm] | 50 x 19 x 35 |
Materialen | PPO gemodificeerd |
Uitlijning optiek | zijdelingse optiek |
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
Aansluiting | Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
---|