• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Sensoren
  3. Optische sensoren
  4. Alle optische sensoren
  5. OL0006

Fotocel zender

OL0006

OLS-OOOA

Fotocel zender

OL0006

OLS-OOOA

  • Zeer groot bereik
  • Intuïtieve instelling van de gevoeligheid
  • Programmeerbare licht-/donkerschakeling
  • Robuuste behuizing voor gebruik in ruwe industriële omgeving
  • LED-indicatie voor controle op de werking, schakeltoestand en functie
  • ce
  • ukca
Producteigenschappen
Lichtsoort infrarood licht
Behuizing rechthoekig
Toepassingsgebied
Functieprincipe Gescheiden zender/ontvanger systeem
Elektrische eigenschappen
Frequentie AC [Hz] 47...63
Voedingsspanning [V] 20...250 AC/DC
Max. opgenomen vermogen [VA] 4
Beschermklasse II
Ompoolbeveiligd nee
Lichtsoort infrarood licht
Golflengte [nm] 880
Uitgangen
Kortsluitvast nee
Beschermd tegen overbelasting nee
Bereik
Zender / ontvanger zender
Bereik [m] < 25
Bereik instelbaar nee
Max. lichtvlek diameter [mm] 2500
Lichtvlekafmetingen gelden voor bij maximale reikwijdte
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...80
Beschermklasse IP 67
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 klasse B
MTTF [jaren] 316
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 163,5
Behuizing rechthoekig
Afmetingen [mm] 75 x 27 x 62
Materialen PA (polyamide); PBT
Materiaal optiek
PMMA
Uitlijning optiek zijdelingse optiek
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
in bedrijf 1 x LED, groen
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Aansluitklemmen: ...1,5 mm²; Kabelmantel: Ø 4,5...10 mm; Wartel: M16 X 1,5