Fotocel ontvanger
OL0007
OLE-FKOA
Fotocel ontvanger
OL0007
OLE-FKOA
- Zeer groot bereik
- Intuïtieve instelling van de gevoeligheid
- Programmeerbare licht-/donkerschakeling
- Robuuste behuizing voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- LED-indicatie voor controle op de werking, schakeltoestand en functie
Producteigenschappen
Lichtsoort | infrarood licht |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Toepassingsgebied
Functieprincipe | Gescheiden zender/ontvanger systeem |
---|
Elektrische eigenschappen
Frequentie AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Voedingsspanning [V] | 20...250 AC/DC |
Max. opgenomen vermogen [VA] | 4 |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | nee |
Lichtsoort | infrarood licht |
Golflengte [nm] | 880 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | Relais |
---|---|
Uitgangsfunctie | licht-/donkerschakelend; (programmeerbaar) |
Contactbelasting | 250 V AC / 3 A / 950 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W |
Schakelfrequentie AC [Hz] | 10 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 10 |
Kortsluitvast | nee |
Beschermd tegen overbelasting | nee |
Bereik
Zender / ontvanger | ontvanger |
---|---|
Bereik [m] | < 25 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 233 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 166,5 | |
---|---|---|
Behuizing | rechthoekig | |
Afmetingen [mm] | 75 x 27 x 62 | |
Materialen | PA (polyamide); PBT | |
Materiaal optiek |
|
|
Uitlijning optiek | zijdelingse optiek |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Aansluitklemmen: ...1,5 mm²; Kabelmantel: Ø 4,5...10 mm; Wartel: M16 X 1,5 |
---|
Diagrammen en curves
functiereserve karakteristiek
|
|
---|