Producteigenschappen
Lichtsoort |
infrarood licht |
Behuizing |
rechthoekig |
Toepassingsgebied
Functieprincipe |
Gescheiden zender/ontvanger systeem |
Elektrische eigenschappen
Frequentie AC [Hz] |
47...63 |
Voedingsspanning [V] |
24...240 AC/DC |
Max. opgenomen vermogen [VA] |
6 |
Beschermklasse |
II |
Lichtsoort |
infrarood licht |
Golflengte [nm] |
880 |
Typ. levensduur [h] |
100000 |
Referentietemperatuur voor levensduur [°C] |
25 |
Bereik
Zender / ontvanger |
zender |
Bereik [m] |
< 50 |
Bereik instelbaar |
nee |
Max. lichtvlek diameter [mm] |
320 |
Lichtvlekafmetingen gelden voor |
Bereik |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...40 |
Beschermklasse |
IP 67 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
187,787 |
Behuizing |
rechthoekig |
Afmetingen [mm] |
73 x 45 x 49 |
Materialen |
ABS glasvezelversterkt |
Materiaal optiek |
|
Uitlijning optiek |
zijdelingse optiek |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
in bedrijf |
1 x LED, groen |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Connector: 1 x 7/8"; codering: A; Vergrendeling: aluminium, kleurloos geanodiseerd |