Fiberoptiek-versterker
OO5005
OOF-FPKG/M12/GL4
Fiberoptiek-versterker
OO5005
OOF-FPKG/M12/GL4
- Voor toepassingen waarvoor meerdere lichtgeleiders noodzakelijk zijn voor de positieherkenning
- Compacte bouwvorm voor het gebruik in krappe inbouwsituaties
- Voor de precieze registratie van kleine delen
- Grafisch display voor eenvoudige inbedrijfname
- Werking met hoogwaardige glasfiberlenzen voor ruw industrieel gebruik
Producteigenschappen
Lichtsoort | rood licht |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Functiecontrole-uitgang |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 12...36 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 50; ((24 V)) |
Max. opgenomen vermogen [VA] | 1,2 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Lichtsoort | rood licht |
Golflengte [nm] | 630 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP | |
---|---|---|
Uitgangsfunctie | licht-/donkerschakelend; (programmeerbaar) | |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2 | |
Functiecontrole-uitgang | ja | |
Stroombelasting functiecontrole uitgang [mA] | 200 | |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 200 | |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 1500 | |
Verwijzing op de schakelfrequentie [Hz] |
|
|
Kortsluitbeveiliging | ja | |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend | |
Beschermd tegen overbelasting | ja | |
Tijdfunctie [s] | 0,001...0,1 |
Bereik
Bereik [m] | < 0,4; (Gescheiden zender/ontvanger systeem) |
---|---|
Tastbereik [mm] | 0...200; (Taster fotocel) |
Bereik instelbaar | ja |
Software / programmering
Instelmogelijkheden | automatische en manuele schakelpuntinstelling; logische verknoping AND / OR; tweede schakelpunt |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...60 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 508 |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Afmetingen [mm] | 79,9 x 100,5 x 70,7 |
Aantal kanalen | 4 |
Fiberaansluiting | FE-00 / FT-00 |
Materialen | behuizing: ABS; display weergave: PMMA; LED-venster: SEPS; kap: zinkdrukgiet kunststofgecoat (PA) |
Uitlijning optiek | zijdelingse optiek |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elektronische vergrendeling | ja |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|