profielsensor
OPD101
OPDLFPKG
profielsensor
OPD101
OPDLFPKG
- Inline kwaliteitscontrole voor toetsing van een correcte en volledige montage
- Snelle inbedrijfname zonder software in slechts enkele stappen
- universeel inzetbaar vanwege ongevoeligheid van kleuren en vreemd licht
- softwareondersteunende foutanalyse met profielvisualisatie en meetwaarden
- verhoogde flexibiliteit door de keuzemogelijkheden van 10 verschillende profielen
Producteigenschappen
Lichtsoort | rood licht |
---|---|
Laserklasse | 1 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" volgens cULus) |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 200; (10 V) |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Opwarmtijd [s] | 2 |
Lichtsoort | rood licht |
Golflengte [nm] | 650 |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale ingangen: 1; Aantal digitale uitgangen: 2 |
---|
Ingangen
Trigger | extern |
---|---|
Aantal digitale ingangen | 1 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP/NPN; (parametreerbaar) |
---|---|
Aantal digitale uitgangen | 2 |
Uitgangsfunctie | 2 x verbreek- / maakcontacten; (parametreerbaar) |
Stroombelasting per uitgang [mA] | 100 |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Meet- / instelbereik
Meetafstand (z-richting) [mm] | 150...300 |
---|---|
Breedte van het meetbereik (x-richting) bij maximale meetafstand [mm] | 45; (afstand = 150mm) |
Breedte van het meetbereik (x-richting) bij maximale meetafstand [mm] | 90; (afstand = 300mm) |
Meetfrequentie [Hz] | 5 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Resolutie meetwaarde |
|
|||
---|---|---|---|---|
Nauwkeurigheid |
|
Software / programmering
Aantal op te slaan profielen | 10 |
---|---|
Aantal profielgebieden (ROI) | 2 |
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type overdracht | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link revisie | 1.1 | ||||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||||||
Profiel | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||
SIO-Mode | ja | ||||||||
Vereiste masterportklasse | A | ||||||||
Min. procescyclustijd [ms] | 2,3 | ||||||||
IO-Link procesdata (cyclisch) |
|
||||||||
IO-Link functionaliteiten (acyclisch) | bedrijfsurenteller; aantal trigger momenten; instelling ROI | ||||||||
Ondersteunende DeviceIDs |
|
||||||||
Opmerking |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -10...55 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...60 |
Beschermklasse | IP 65 |
Max. resistentie tegen extern licht [klx] | 20 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserklasse | 1 | ||||||||||
Verwijzing laserklasse |
|
||||||||||
MTTF [jaren] | 155 | ||||||||||
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 534,5 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 88 x 65 x 28,5 |
Materialen | behuizing: zinkdrukgiet; PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; lens: PMMA |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|
Diagrammen en curves
|
|
---|
Aanvullende informatie
lichtlijn
meetafstand (z-richting) | lichtlijn |
150 mm | 50 x 1 mm |
300 mm | 100 x 1 mm |
de waardes gelden voor | |
Vreemd licht op het object | < 20 klx |
constante omgevingsfactoren | 23 °C / 960 hPa |
minimale inschakeltijd in minuten | 10 |