Optische hoek sensoren
OPL204
OPL-DPKG/US
Optische hoek sensoren
OPL204
OPL-DPKG/US
- Snellere inbedrijfname zonder inregelen van zender en ontvanger
- Fijne en precieze lichtstraal over de gehele vorkbreedte
- Torsiestijf door metalen behuizing
- Licht-/donkerschakeling met draaischakelaar te kiezen
- Intuïtieve instelling van de gevoeligheid door middel van potentiometer
Producteigenschappen
Lichtsoort | rood licht |
---|
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Functiecontrole-uitgang |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...35 DC; ("supply class 2" volgens cULus) |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 45 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Lichtsoort | rood licht |
Golflengte [nm] | 660 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | Donkerschakelend |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2 |
Functiecontrole-uitgang | ja |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 200 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 200 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -10...60 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 919 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 150 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 65 x 10 x 106 |
Beenlengte X [mm] | 54 |
Beenlengte Y [mm] | 55 |
Openingshoek Z [mm] | 60,46 |
Materialen | behuizing: zinkdrukgiet; Lens: glas |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|