Optische vork sensoren
OPU203
OPU-FCKG/IO-LINK/AS
Optische vork sensoren
OPU203
OPU-FCKG/IO-LINK/AS
- Snellere inbedrijfname zonder inregelen van zender en ontvanger
- Fijne en precieze lichtstraal over de gehele vorkbreedte
- Torsiestijf door metalen behuizing
- Licht-/donkerschakeling met draaischakelaar te kiezen
- Intuïtieve instelling van de gevoeligheid door middel van potentiometer
Producteigenschappen
Lichtsoort | rood licht |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" volgens cULus) |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 30 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Lichtsoort | rood licht |
Golflengte [nm] | 660 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | licht-/donkerschakelend; (omschakelbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 1 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 5000 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Diameter van het kleinst te detecteren object [mm] | 0,3 |
---|
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type overdracht | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revisie | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
Profiel | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Vereiste masterportklasse | A | ||||
Min. procescyclustijd [ms] | 3,2 | ||||
Ondersteunende DeviceIDs |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...60 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 709 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 122 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 70 x 10 x 80 |
Vorkdiepte D [mm] | 55 |
Vorkopening W [mm] | 50 |
Materialen | behuizing: zinkdrukgiet zwart geanodiseerd; Lens: glas |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M8; codering: A |
---|