Optische vork sensoren
OPU702
OPULFPKG/IO-Link/AS
Optische vork sensoren
OPU702
OPULFPKG/IO-Link/AS
- Betrouwbare detectie van zeer kleine objecten
- Snellere inbedrijfname zonder inregelen van zender en ontvanger
- Signalering van lensvervuiling door permante controle van de lichtintensiteit
- Bedrijfsmodi applicatie specifiek in te stellen
Producteigenschappen
Lichtsoort | rood licht |
---|---|
Laserklasse | 1 |
Toepassingsgebied
Functieprincipe | Gescheiden zender/ontvanger systeem |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" volgens cULus) |
---|---|
Isolatiewaarde [V] | 500 |
Stroomopname [mA] | < 30 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Max. opstarttijd [ms] | 150 |
Lichtsoort | rood licht |
Golflengte [nm] | 655 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP/NPN; (parametreerbaar) |
---|---|
Uitgangsfunctie | licht-/donkerschakelend; (omschakelbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 1 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 5000 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Diameter van het kleinst te detecteren object [mm] | 0,05 |
---|
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Reproduceerbaarheid [mm] | 0,01 |
---|
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type overdracht | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link revisie | 1.1 | ||||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||||||
Profiel | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable | ||||||||
SIO-Mode | ja | ||||||||
Vereiste masterportklasse | A | ||||||||
Min. procescyclustijd [ms] | 3,2 | ||||||||
IO-Link procesdata (cyclisch) |
|
||||||||
IO-Link functionaliteiten (acyclisch) | applicatie specifieke markering; bedrijfsurenteller; schakelcyclusteller; Min./Max. Signalspeicher; Bedrijfsmodus | ||||||||
Ondersteunende DeviceIDs |
|
||||||||
Opmerking |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...60 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trillingsbestendigheid |
|
||||||||||
Schokbestendigheid |
|
||||||||||
Laserklasse | 1 | ||||||||||
Verwijzing laserklasse |
|
||||||||||
MTTF [jaren] | 548 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 144,5 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 100 x 10 x 80 |
Vorkdiepte D [mm] | 55 |
Vorkopening W [mm] | 80 |
Materialen | behuizing: zinkdrukgiet gepoedercoat; Lens: glas |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M8; codering: A |
---|
Aanvullende informatie
bedrijfsmodus via IO-Link in te stellen
standaard | hoge resolutie | Power | Speed | |
Resolutie | 0,05 mm | 0,04 mm | 0,15 mm | 0,05 mm |
Reproduceerbaarheid | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,015 mm | 0,015 mm |
Schakelfrequentie | 5000 Hz | 2000 Hz | 1000 Hz | 10000 Hz |
Reproduceerbaarheid | 3 σ |