- Producten
- OR0007
Reflector fotocel
OR0007
ORR/ORT-V/6M
Reflector fotocel
OR0007
ORR/ORT-V/6M
- Bijzonder compacte bouwvorm voor het gebruik bij krappe inbouwsituaties
- Zeer groot bereik
- Voor de aansluiting op een schakelversterker
- Meteen gereed voor gebruik dankzij vaste instelling
Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: OR0004 Productvergelijking: OR0007 / OR0004 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Producteigenschappen
Lichtsoort | infrarood licht |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Toepassingsgebied
Functieprincipe | Reflector fotocel |
---|
Elektrische eigenschappen
Aansluiting aan schakelversterkers | ja |
---|---|
Schakelversterkers | Aansluiting aan schakelversterkers OV5012, OV0010 |
Lichtsoort | infrarood licht |
Golflengte [nm] | 950 |
Uitgangen
Kortsluitbeveiliging | nee |
---|---|
Beschermd tegen overbelasting | nee |
Bereik
Bereik op prisma reflector [m] | 0,3...1; (Prisma reflector Ø 80 E20005) |
---|---|
Tastbereik [mm] | < 200; (wit papier 200 x 200 mm) |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 0,141 |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Materialen | PPO gemodificeerd |
Uitlijning optiek | zijdelingse optiek |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 6 m; 2 x 0,14 mm² |
---|