Taster fotocel
OS0026
OST-FBOA
Taster fotocel
OS0026
OST-FBOA
- Zeer groot tastbereik
- Programmeerbare licht-/donkerschakeling
- Met gecombineerde AC/DC-eindtrap en tweedraads techniek
- Robuuste behuizing voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- Intuïtieve instelling van de gevoeligheid door middel van potentiometer
Producteigenschappen
Lichtsoort | infrarood licht |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Toepassingsgebied
Functieprincipe | Taster fotocel |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | nee |
Lichtsoort | infrarood licht |
Golflengte [nm] | 880 |
Uitgangen
Uitgangsfunctie | licht-/donkerschakelend; (programmeerbaar) |
---|---|
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 10,5 |
Max. spanningsval schakeluitgang AC [V] | 10,5 |
Minimale belastingsstroom [mA] | 15 |
Max. ruststroom [mA] | 6 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz) |
Schakelfrequentie AC [Hz] | 25 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 25 |
Kortsluitvast | nee |
Beschermd tegen overbelasting | nee |
Bereik
Tastbereik [mm] | < 1000; (wit papier 200 x 200 mm) |
---|---|
Bereik instelbaar | ja |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 302 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 277 | |
---|---|---|
Behuizing | rechthoekig | |
Afmetingen [mm] | 80 x 28 x 95 | |
Materialen | PPO gemodificeerd | |
Materiaal optiek |
|
|
Uitlijning optiek | zijdelingse optiek |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Elektrische aansluiting
Vereiste bescherming | miniatuur-zekering volgens IEC60127-2 sheet 1; ≤ 2 A; snel |
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Aansluitklemmen: ...1,5 mm²; Wartel: M20 X 1,5 |
---|