Reflector fotocel
OS5016
OSR-FPKG
Reflector fotocel
OS5016
OSR-FPKG
- Zeer groot bereik
- Programmeerbare licht-/donkerschakeling
- Robuuste behuizing voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- Intuïtieve instelling van de gevoeligheid door middel van potentiometer
Producteigenschappen
Lichtsoort | infrarood licht |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Toepassingsgebied
Functieprincipe | Reflector fotocel |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...55 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 30; ((24 V)) |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Lichtsoort | infrarood licht |
Golflengte [nm] | 950 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | licht-/donkerschakelend; (programmeerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 250 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 100 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Bereik op prisma reflector [m] | 10; (Prisma reflector Ø 80 E20005) |
---|---|
Bereik instelbaar | ja |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 632 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 275 | |
---|---|---|
Behuizing | rechthoekig | |
Afmetingen [mm] | 80 x 28 x 95 | |
Materialen | PPO gemodificeerd | |
Materiaal optiek |
|
|
Uitlijning optiek | zijdelingse optiek |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Aansluitklemmen: ...1,5 mm²; Wartel: M20 X 1,5 |
---|