• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Sensoren
  3. Optische sensoren
  4. Alle optische sensoren
  5. OT5003

Taster fotocel

OT5003

OTT-FPKG/US-100-IPF

Taster fotocel

OT5003

OTT-FPKG/US-100-IPF

  • Compacte bouwvorm voor het gebruik in krappe inbouwsituaties
  • Programmeerbare licht-/donkerschakeling
  • Intuïtieve instelling van de gevoeligheid door middel van potentiometer
  • Voor het gebruik binnen klein bereik
  • LED-indicatie voor controle van schakeltoestand en op werking
  • ccc
  • ce
  • ukca
  • cul
Producteigenschappen
Lichtsoort infrarood licht
Behuizing rechthoekig
Toepassingsgebied
Functieprincipe Taster fotocel
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...50 DC
Stroomopname [mA] 40; ((24 V))
Beschermklasse II
Ompoolbeveiligd ja
Lichtsoort infrarood licht
Golflengte [nm] 880
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie licht-/donkerschakelend; (programmeerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 250
Schakelfrequentie DC [Hz] 150
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Tastbereik [mm] 4...200; (wit papier 200 x 200 mm)
Bereik instelbaar ja
Max. lichtvlek diameter [mm] 187
Lichtvlekafmetingen gelden voor bij maximaal tastbereik
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...60
Beschermklasse IP 65
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [jaren] 583
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 146,5
Behuizing rechthoekig
Afmetingen [mm] 75 x 19 x 30
Materialen PBT
Materiaal optiek
PMMA
Uitlijning optiek zijdelingse optiek
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
in bedrijf 1 x LED, groen
Toebehoren
Leveringsomvang
Montagesteun: 1, E20461
schroevendraaier
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A
Diagrammen en curves
functiereserve karakteristiek