Fotocel zender
OT5008
OTS-OOKG/US-100
Fotocel zender
OT5008
OTS-OOKG/US-100
- Compacte bouwvorm voor het gebruik in krappe inbouwsituaties
- Programmeerbare licht-/donkerschakeling
- Intuïtieve instelling van de gevoeligheid door middel van potentiometer
- Zeer groot bereik
- LED-indicatie voor controle van schakeltoestand en op werking
Producteigenschappen
Lichtsoort | infrarood licht |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Toepassingsgebied
Functieprincipe | Gescheiden zender/ontvanger systeem |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...50 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 20; ((24 V)) |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Lichtsoort | infrarood licht |
Golflengte [nm] | 880 |
Bereik
Zender / ontvanger | zender |
---|---|
Bereik [m] | < 10 |
Bereik instelbaar | nee |
Max. lichtvlek diameter [mm] | 524 |
Lichtvlekafmetingen gelden voor | bij maximale reikwijdte |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...60 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 1862 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 153 | |
---|---|---|
Behuizing | rechthoekig | |
Materialen | PBT | |
Materiaal optiek |
|
|
Uitlijning optiek | zijdelingse optiek |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|