Producteigenschappen
Lichtsoort |
rood licht |
Behuizing |
rechthoekig |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen |
polarisatiefilter |
Functieprincipe |
Reflector fotocel |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
10...50 DC |
Stroomopname [mA] |
35; ((24 V)) |
Beschermklasse |
II |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Lichtsoort |
rood licht |
Golflengte [nm] |
660 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
licht-/donkerschakelend; (programmeerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
250 |
Schakelfrequentie DC [Hz] |
150 |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging |
pulserend |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Bereik
Bereik op prisma reflector [m] |
0,2...2; (Prisma reflector Ø 80 E20005) |
Bereik instelbaar |
ja |
Max. lichtvlek diameter [mm] |
280 |
Lichtvlekafmetingen gelden voor |
bij maximale reikwijdte |
Polarisatiefilter beschikbaar |
ja |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...60 |
Beschermklasse |
IP 65 |
Toelatingen / testen
EMC |
EN 60947-5-2 |
|
EN 55011 |
klasse B |
|
MTTF [jaren] |
585 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
162,5 |
Behuizing |
rechthoekig |
Afmetingen [mm] |
75 x 19 x 30 |
Materialen |
PBT |
Materiaal optiek |
|
Uitlijning optiek |
zijdelingse optiek |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
1 x LED, geel |
in bedrijf |
1 x LED, groen |
|
Toebehoren
Leveringsomvang |
Montagesteun: 1, E20461 |
schroevendraaier |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Connector: 1 x M12; codering: A |