Fiberoptiek-versterker
OU5043
OUF-HPKG/US-100-DPS
Fiberoptiek-versterker
OU5043
OUF-HPKG/US-100-DPS
- Eenvoudige aansluiting van de glasvezelkabel aan een versterker
- Gebruik met voordelige lichtgeleiders van acryl of hoogwaardige glasvezeloptica
- Goed zichtbare indicatie van de schakeltoestand
- Intuïtieve instelling van de gevoeligheid door middel van potentiometer
- Compacte bouwvorm voor het gebruik in krappe inbouwsituaties
Producteigenschappen
Lichtsoort | infrarood licht |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 35; ((24 V)) |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Lichtsoort | infrarood licht |
Golflengte [nm] | 880 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | Lichtschakelend |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 250 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 100 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Bereik [m] | 0...0,12; (Gescheiden zender/ontvanger systeem) |
---|---|
Tastbereik [mm] | 0...40; (Taster fotocel) |
Bereik instelbaar | ja |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 653 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 75,5 | |
---|---|---|
Behuizing | rechthoekig | |
Afmetingen [mm] | 28 x 16 x 56 | |
Materialen | PPO gemodificeerd | |
Materiaal optiek |
|
|
Uitlijning optiek | zijdelingse optiek |
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
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|
Diagrammen en curves
functiereserve karakteristiek
|
|
---|