Metende lichtschermen
OY5110
OYA1640-165-0-10-C-3-IO
Metende lichtschermen
OY5110
OYA1640-165-0-10-C-3-IO
- Eenvoudige objectmeting in de intralogistic zonder grote programmeertoestanden
- Hoge resolutie voor nauwkeurige objectdetectie
- Uitstekende te integreren dankzij gestandaardiseerde IO-Link interface
- Selectieve lichtstralenanalyse om de afmetingen te kunnen bepalen of afstandentussen objecten
Producteigenschappen
Lichtsoort | infrarood licht |
---|---|
Elektrische uitvoering | PNP/NPN; (parametreerbaar) |
Beschermklasse | IP 65; IP 67 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Max. opstarttijd [ms] | 300 |
Lichtsoort | infrarood licht |
Golflengte [nm] | 880 |
Stroomopname [mA] | 100 |
---|
Stroomopname [mA] | 15 |
---|
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 1 |
---|
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP/NPN; (parametreerbaar) |
---|---|
Aantal digitale uitgangen | 1 |
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2 |
Stroombelasting per uitgang [mA] | 100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 12 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Aantal stralen | 165 |
---|---|
Detectiehoogte van het zichtsveld [mm] | 1640 |
Detectieveldbreedte (lage lichtintensiteit) [m] | 0...2 |
Detectieveldbreedte (hoge lichtintensiteit) [m] | 1...10 |
Afstand van de stralen [mm] | 10 |
Software / programmering
Instelmogelijkheden | hysterese / venster; tweede schakelpunt; In- en uitschakelvertraging; Inschakelprocedure; Teach-functie; licht-/donkerschakelend |
---|
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type overdracht | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link revisie | 1.1 | ||||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||||||
Profiel | Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel | ||||||||
SIO-Mode | ja | ||||||||
Vereiste masterportklasse | A | ||||||||
Min. procescyclustijd [ms] | 10 | ||||||||
IO-Link procesdata (cyclisch) |
|
||||||||
IO-Link functionaliteiten (acyclisch) | applicatie specifieke markering; bedrijfsurenteller | ||||||||
Ondersteunende DeviceIDs |
|
||||||||
Opmerking |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -10...55 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -25...70 |
Beschermklasse | IP 65; IP 67 |
Max. resistentie tegen extern licht [klx] | 10 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trillingsbestendigheid |
|
||||||||||
Schokbestendigheid |
|
||||||||||
MTTF [jaren] | 59 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 5 |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Afmetingen [mm] | 1713 x 30 x 28 |
Materialen | behuizing: aluminium; lens: PC |
Lengte L [mm] | 1713 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - ontvanger
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|
Elektrische aansluiting - zender
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|