Producteigenschappen
Lichtsoort |
infrarood licht |
Elektrische uitvoering |
PNP/NPN; (parametreerbaar) |
Beschermklasse |
IP 65; IP 67 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
19,2...28,8 DC |
Beschermklasse |
III |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Max. opstarttijd [ms] |
300 |
Lichtsoort |
infrarood licht |
Golflengte [nm] |
880 |
Ontvanger
Stroomopname [mA] |
100 |
Zender
Stroomopname [mA] |
15 |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen |
Aantal digitale uitgangen: 1 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
PNP/NPN; (parametreerbaar) |
Aantal digitale uitgangen |
1 |
Uitgangsfunctie |
maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
2 |
Stroombelasting per uitgang [mA] |
100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] |
11 |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Bereik
Aantal stralen |
210 |
Detectiehoogte van het zichtsveld [mm] |
2090 |
Detectieveldbreedte (lage lichtintensiteit) [m] |
0...2 |
Detectieveldbreedte (hoge lichtintensiteit) [m] |
1...10 |
Afstand van de stralen [mm] |
10 |
Software / programmering
Instelmogelijkheden |
hysterese / venster; tweede schakelpunt; In- en uitschakelvertraging; Inschakelprocedure; Teach-functie; licht-/donkerschakelend |
Interfaces
Communicatie interface |
IO-Link |
Type overdracht |
COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revisie |
1.1 |
SDCI-Norm |
IEC 61131-9 |
Profiel |
Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel |
SIO-Mode |
ja |
Vereiste masterportklasse |
A |
Min. procescyclustijd [ms] |
10 |
IO-Link procesdata (cyclisch) |
functie |
bit lengte |
proceswaarden |
80 |
apparaat status |
4 |
binaire schakelinformatie |
2 |
|
IO-Link functionaliteiten (acyclisch) |
applicatie specifieke markering; bedrijfsurenteller |
Ondersteunende DeviceIDs |
Bedrijfsaard |
DeviceID |
default |
1403 |
|
Opmerking |
Voor extra informatie, bekijk de IOOD.pdf file onder de tab "Downloads" |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-10...55 |
Opslagtemperatuur [°C] |
-25...70 |
Beschermklasse |
IP 65; IP 67 |
Max. resistentie tegen extern licht [klx] |
10 |
Toelatingen / testen
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF bewerkt |
3 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd |
3 V |
EN 55011 |
klasse A |
|
Trillingsbestendigheid |
EN 60068-2-6 Fc |
(10-55) Hz 1 mm amplitude, oscillatieduur 5 min., 30 min. in iedere richting bij resonantie of 55 Hz |
|
Schokbestendigheid |
EN 60068-2-27 Ea |
30 g 11 ms halve sinus; 3 schokken in iedere richting van de 3 ascoördinaten |
|
MTTF [jaren] |
46 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
6,5 |
Behuizing |
rechthoekig |
Afmetingen [mm] |
2163 x 30 x 28 |
Materialen |
behuizing: aluminium; lens: PC |
Lengte L [mm] |
2163 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
zender |
2 LED |
ontvanger |
3 LED |
|
Toebehoren
Leveringsomvang |
montagebeugel: 3 |
bevestigingsmoeren: 3 |
Moeren |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting - ontvanger
Aansluiting |
Connector: 1 x M12; codering: A |
Elektrische aansluiting - zender
Aansluiting |
Connector: 1 x M12; codering: A |