Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen |
Aantal analoge uitgangen: 1 |
Meetbereik [bar] |
-1...10 |
Procesaansluiting |
schroefdraad G 1/4 buitendraad DIN EN ISO 1179-2 |
Toepassingsgebied
Applicatie |
voor industriële applicaties |
Media |
vloeibare en gasvormige media |
Mediumtemperatuur [°C] |
-25...70 |
Min. barstdruk [bar] |
300 |
Drukbestendigheid [bar] |
25 |
Verwijzing van drukbestendigheid |
|
Bestand tegen vacuüm [mbar] |
-1000 |
Druksoort |
relatieve druk |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
8,5...36 DC |
Min. isolatieweerstand [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Beschermklasse |
III |
Ompoolbeveiligd |
ja |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen |
Aantal analoge uitgangen: 1 |
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen |
1 |
Uitgangssignaal |
analoog signaal |
Aantal analoge uitgangen |
1 |
Analoge uitgangsstroom [mA] |
4...20 |
Max. belasting [Ω] |
755; (Ub = 24 V; (Ub - 8,5 V) / 20,5 mA) |
Kortsluitvast |
ja |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Herhaalnauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik] |
< ± 0,05; (bij temperatuurwisselingen < 10 K) |
Karakteristiekafwijking [% van het ingestelde meetbereik] |
< ± 0,8; (incl. inbouwdrift, nulpunt- en meetbereikfout, niet lineariteit, hysterse) |
Afwijking lineariteit [% van het ingestelde meetbereik] |
< ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) |
Hysterese afwijking [% van het ingestelde meetbereik] |
< ± 0,2 |
Langdurige stabiliteit [% van het ingestelde meetbereik] |
< ± 0,1; (per 6 maanden) |
Temperatuurcoëfficient nulpunt en meetbereik [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] |
< 0,25 (-25...70 °C) |
Reactietijden
Sprong reactietijd analoge uitgang [ms] |
1 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...70 |
Opslagtemperatuur [°C] |
-25...70 |
Beschermklasse |
IP 67; IP 69K |
Toelatingen / testen
EMC |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-3 |
|
|
Schokbestendigheid |
DIN EN 60068-2-27 |
500 g (11 ms) |
|
Trillingsbestendigheid |
DIN EN 60068-2-6 |
20 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [jaren] |
787 |
UL-goedkeuring |
UL Certificeringsnummer |
J027 |
File nummer UL |
E174189 |
|
Richtlijnen voor drukapparatuur |
Goede ingenieurspraktijk; toepasbaar voor vloeistoffen volgens groep 2; media groep 1 op aanvraag |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
58,2 |
Materialen |
roestvaststaal 1.4542 (17-4 PH / 630); 1.4404 (roestvast staal / 316L); PEI |
Materiaal dat in contact komt met het medium |
roestvaststaal 1.4542 (17-4 PH / 630) |
Min. drukcycli |
60 miljoen; (bij 1,2-voudige nominale druk) |
Aandraaimoment [Nm] |
25...35; (aanbevolen aandraaimoment; Afhankelijk van smering, afdichting en drukbelasting) |
Procesaansluiting |
schroefdraad G 1/4 buitendraad DIN EN ISO 1179-2 |
Afdichting procesaansluiting |
FKM (DIN EN ISO 1179-2) |
Smoorelement geïntegreerd |
nee (upgradeable) |
Opmerkingen
Opmerkingen |
BFSL = Best Fit Straight Line (kleinste waarde instelling) |
LS = grenswaardeinstelling |
|
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Connector: 1 x M12; codering: A |