• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. PC5402

Druktransmitters

PC5402

PT-100-SEG14-A-ZVG/US/ /W

Druktransmitters

PC5402

PT-100-SEG14-A-ZVG/US/ /W

  • Betrouwbare meting van de systeemdruk in industriële toepassingen
  • Hoge schok- en trillingsbestendigheid
  • Zeer goede herhaalnauwkeurigheid en geringe afwijking van de karakteristiek
  • Levensduur van meer dan 60 miljoen drukcycli
  • Compacte en robuuste RVS-behuizing voor gebruik in krappe inbouwsituaties
  • ce
  • ukca
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen Aantal analoge uitgangen: 1
Meetbereik [bar] 0...100
Procesaansluiting schroefdraad G 1/4 buitendraad (DIN EN ISO 1179-2)
Toepassingsgebied
Applicatie voor industriële applicaties
Media vloeibare en gasvormige media
Mediumtemperatuur [°C] -40...90
Min. barstdruk [bar] 1000
Drukbestendigheid [bar] 250
Verwijzing van drukbestendigheid
statisch
Bestand tegen vacuüm [mbar] -1000
Druksoort relatieve druk
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 16...36 DC
Min. isolatieweerstand [MΩ] 100; (500 V DC)
Beschermklasse III
Ompoolbeveiligd ja
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen Aantal analoge uitgangen: 1
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen 1
Uitgangssignaal analoog signaal
Aantal analoge uitgangen 1
Analoge uitgangsstroom [mA] 4...20
Max. belasting [Ω] 720; (Ub = 24 V; (Ub - 8,5 V) / 21,5 mA)
Kortsluitvast ja
Beschermd tegen overbelasting ja
Meet- / instelbereik
Meetbereik [bar] 0...100
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Herhaalnauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,05; (bij temperatuurwisselingen < 10 K)
Karakteristiekafwijking [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,5; (incl. inbouwdrift, nulpunt- en meetbereikfout, niet lineariteit, hysterse)
Afwijking lineariteit [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS)
Hysterese afwijking [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,2
Langdurige stabiliteit [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,1; (per 6 maanden)
Temperatuurcoëfficient nulpunt en meetbereik [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C)
Reactietijden
Sprong reactietijd analoge uitgang [ms] 2
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -40...90
Opslagtemperatuur [°C] -40...100
Beschermklasse IP 67; IP 69K
Toelatingen / testen
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Schokbestendigheid
DIN EN 60068-2-27 500 g (1 ms)
Trillingsbestendigheid
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [jaren] 787
Richtlijnen voor drukapparatuur Goede ingenieurspraktijk; toepasbaar voor vloeistoffen volgens groep 2; media groep 1 op aanvraag
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 52
Materialen roestvaststaal 1.4542 (17-4 PH / 630); 1.4404 (roestvast staal / 316L); PA (polyamide)
Materiaal dat in contact komt met het medium roestvaststaal 1.4542 (17-4 PH / 630)
Min. drukcycli 60 miljoen; (bij 1,2-voudige nominale druk)
Aandraaimoment [Nm] 25...35; (aanbevolen aandraaimoment; Afhankelijk van smering, afdichting en drukbelasting)
Procesaansluiting schroefdraad G 1/4 buitendraad (DIN EN ISO 1179-2)
Afdichting procesaansluiting FKM (DIN EN ISO 1179-2)
Smoorelement geïntegreerd ja
Opmerkingen
Opmerkingen
BFSL = Best Fit Straight Line (kleinste waarde instelling)
LS = grenswaardeinstelling
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A