Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen |
Aantal analoge uitgangen: 1 |
Meetbereik [psi] |
0...5000 |
Procesaansluiting |
schroefdraad 7/16" - 20 UNF (SAE) buitendraad |
Toepassingsgebied
Applicatie |
voor mobiele toepassingen |
Media |
vloeibare en gasvormige media |
Mediumtemperatuur [°C] |
-40...90 |
Min. barstdruk [psi] |
23200 |
Drukbestendigheid [psi] |
8700 |
Druksoort |
relatieve druk |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
8...36 DC |
Stroomopname [mA] |
< 6 |
Min. isolatieweerstand [MΩ] |
100; (80 V DC) |
Beschermklasse |
III |
Ompoolbeveiligd |
ja |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen |
Aantal analoge uitgangen: 1 |
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen |
1 |
Uitgangssignaal |
analoog signaal |
Aantal analoge uitgangen |
1 |
Analoge uitgangsspanning [V] |
0...5 |
Min. weerstand last [Ω] |
2000 |
Meet- / instelbereik
Meetbereik [psi] |
0...5000 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Herhaalnauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik] |
< ± 0,1; (bij temperatuurwisselingen < 10 K) |
Karakteristiekafwijking [% van het ingestelde meetbereik] |
< ± 1,0; (incl. inbouwdrift, nulpunt- en meetbereikfout) |
Afwijking lineariteit [% van het ingestelde meetbereik] |
< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) |
Hysterese afwijking [% van het ingestelde meetbereik] |
< ± 0,2 |
Langdurige stabiliteit [% van het ingestelde meetbereik] |
< ± 0,1; (per 6 maanden) |
Temperatuurcoëfficient nulpunt [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] |
< ± 0,15; (-25...90 °C) |
Temperatuurcoëfficient meetbereik [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] |
< ± 0,15; (-25...90 °C) |
Reactietijden
Sprong reactietijd analoge uitgang [ms] |
8 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-40...90 |
Opslagtemperatuur [°C] |
-40...90 |
Beschermklasse |
IP 67; IP 69K |
Toelatingen / testen
EMC |
DIN EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
Immuun voor stoorinvloeden |
volgens richtlijn 1995/54/EG, 2004/104/EG, 2005/83/EG |
ISO 11452-2 |
100 V/m |
ISO 11452-4 |
100 mA / impact level 4 |
ISO 7637-2 |
impact level 4 |
stooremissie |
CISPR 25 |
DIN EN 61000-6-1 |
|
DIN EN 61000-6-4 |
|
|
Schokbestendigheid |
DIN EN 68-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Trillingsbestendigheid |
DIN EN 68-2-6 |
20 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [jaren] |
865 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
74,5 |
Behuizing |
cilindrisch glad |
Afmetingen [mm] |
Ø 22 / L = 64,2 |
Materialen |
1.4404 (roestvast staal / 316L); PA PACM 12 (TROGAMID) |
Materiaal dat in contact komt met het medium |
1.4404 (roestvast staal / 316L); FPM Viton |
Min. drukcycli |
50 miljoen |
Procesaansluiting |
schroefdraad 7/16" - 20 UNF (SAE) buitendraad |
Smoorelement geïntegreerd |
ja |
Opmerkingen
Opmerkingen |
BFSL = Best Fit Straight Line (kleinste waarde instelling) |
LS = grenswaardeinstelling |
|
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Connector: 1 x M12; codering: A |