Druksensor met display
PE2094
PE-010-RER14-MFRKG/US/ /E
Druksensor met display
PE2094
PE-010-RER14-MFRKG/US/ /E
- Twee schakeluitgangen, waarvan een als IO-Link en een als analoge uitgang programmeerbaar
- Wisselende rood/groen-weergave voor onmiskenbare markering van goede bereiken
- Optimale uitlijning door draaibaarheid van de procesaansluiting
- Langdurig stabiel dankzij hoge overbelastingsresistentie
- Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- Comfortabele bediening via drukknoppen of te parametreren via IO-Link
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2; Aantal analoge uitgangen: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Meetbereik |
|
|||
Procesaansluiting | schroefdraad G 1/4 binnendraad |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten | |||
---|---|---|---|---|
Meetelement | keramisch-capacitieve drukmeetcel | |||
Applicatie | voor industriële applicaties | |||
Media | vloeibare en gasvormige media | |||
Mediumtemperatuur [°C] | -25...80 | |||
Min. barstdruk |
|
|||
Drukbestendigheid |
|
|||
Bestand tegen vacuüm [mbar] | -1000 | |||
Druksoort | relatieve druk |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 18...30 DC; (naar SELV/PELV) |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 35 |
Min. isolatieweerstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Opwarmtijd [s] | 0,3 |
Watchdog geïntegreerd | ja |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2; Aantal analoge uitgangen: 1 |
---|
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 2 |
---|---|
Uitgangssignaal | schakelsignaal; analoog signaal; IO-Link; (configureerbaar) |
Elektrische uitvoering | PNP/NPN |
Aantal digitale uitgangen | 2 |
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 250 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | < 500 |
Aantal analoge uitgangen | 1 |
Analoge uitgangsstroom [mA] | 4...20; (te verschalen 1:5) |
Max. belasting [Ω] | 500 |
Analoge uitgangsspanning [V] | 0...10; (te verschalen 1:5) |
Min. weerstand last [Ω] | 2000 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Meet- / instelbereik
Meetbereik |
|
|||
---|---|---|---|---|
Schakelpunt SP |
|
|||
Terugschakelpunt rP |
|
|||
Analoog startpunt |
|
|||
Analoog eindpunt |
|
|||
In stappen van |
|
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Schakelpunt nauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,4; (Turn down 1:1) |
---|---|
Herhaalnauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,1; (bij temperatuurwisselingen < 10 K; Turn down 1:1) |
Karakteristiekafwijking [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = Best Fit Straight Line (kleinste waarde instelling); LS = grenswaardeinstelling) |
Hysterese afwijking [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Langdurige stabiliteit [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,05; (Turn down 1:1; per 6 maanden) |
Temperatuurcoëfficient nulpunt [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] | 0,2; (-25...80 °C) |
Temperatuurcoëfficient meetbereik [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] | 0,2; (-25...80 °C) |
N.B. | schakelpuntnauwkeurigheid, karakteristieklijne curve volgens DNVGL: < ± 1% |
Reactietijden
Reactietijd [ms] | < 1,5 |
---|---|
Instelbare vertragingstijd dS, dr [s] | 0...50 |
Demping van de proceswaarde dAP [s] | 0...4 |
Demping analoge uitgang dAA [s] | 0...4 |
Max. reactietijd analoge uitgang [ms] | 3 |
Software / programmering
Instelmogelijkheden | hysterese / venster; maakcontact / verbreekcontact; inschakel-/ terugschakelvertraging; demping; Display eenheid; stroom-/ spanningsuitgang |
---|
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type overdracht | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revisie | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
Profiel | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Vereiste masterportklasse | A | ||||
Proceswaarden analoog | 1 | ||||
Proceswaarden binair | 2 | ||||
Min. procescyclustijd [ms] | 2,3 | ||||
Ondersteunende DeviceIDs |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...100 |
Beschermklasse | IP 65; IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||
MTTF [jaren] | 161 | ||||
UL-goedkeuring |
|
||||
Richtlijnen voor drukapparatuur | Goede ingenieurspraktijk; toepasbaar voor vloeistoffen volgens groep 2; media groep 1 op aanvraag |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 236,5 |
---|---|
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC |
Materiaal dat in contact komt met het medium | 1.4404 (roestvast staal / 316L); Al2O3 (99,9 %; keramiek); EPDM |
Min. drukcycli | 100 miljoen |
Aandraaimoment [Nm] | 25...35; (aanbevolen aandraaimoment; Afhankelijk van smering, afdichting en drukbelasting) |
Procesaansluiting | schroefdraad G 1/4 binnendraad |
Smoorelement geïntegreerd | nee (upgradeable) |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |
---|