- Producten
- Sensoren
- Druksensoren / Vacuümsensoren
- Elektronische contactmanometer met analoge weergave
- PG2409
Druksensor met analoge weergave
PG2409
PG-1-1-REB12-MFRKG/US/ /P
Druksensor met analoge weergave
PG2409
PG-1-1-REB12-MFRKG/US/ /P
- Analoge weergave, drukschakelaar en -transmitter in een apparaat
- Zeer goede afleesbaarheid ook van grote afstand
- Draaibaar display met LED-staafdiagram voor weergave van de schakelpunten
- Programmeerbare schakeluitgang en schaalbare analoge uitgang
- Robuuste RVS-behuizing voor gebruik in ruwe industriële omgeving
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 1; Aantal analoge uitgangen: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Meetbereik |
|
|||
Procesaansluiting | schroefdraad G 1/2 buitendraad |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten | ||
---|---|---|---|
Applicatie | voor industriële applicaties | ||
Media | vloeibare en gasvormige media | ||
Mediumtemperatuur [°C] | -25...80 | ||
Min. barstdruk |
|
||
Drukbestendigheid |
|
||
Druksoort | relatieve druk; vacuüm |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 18...32 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 70; (24 V) |
Min. isolatieweerstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Opwarmtijd [s] | 6 |
Watchdog geïntegreerd | ja |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 1; Aantal analoge uitgangen: 1 |
---|
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 2 |
---|---|
Uitgangssignaal | schakelsignaal; analoog signaal; (configureerbaar) |
Elektrische uitvoering | PNP/NPN |
Aantal digitale uitgangen | 1 |
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 250 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 75 |
Aantal analoge uitgangen | 1 |
Analoge uitgangsstroom [mA] | 4...20, te inverteren; (te verschalen) |
Max. belasting [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Meet- / instelbereik
Meetbereik |
|
|||
---|---|---|---|---|
Schakelpunt SP |
|
|||
Terugschakelpunt rP |
|
|||
Analoog startpunt |
|
|||
Analoog eindpunt |
|
|||
In stappen van |
|
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Schakelpunt nauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,5; (Turn down 1:1) |
---|---|
Herhaalnauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,1; (bij temperatuurwisselingen < 10 K; Turn down 1:1) |
Karakteristiekafwijking [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = Best Fit Straight Line (kleinste waarde instelling)) |
Hysterese afwijking [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,25; (Turn down 1:1) |
Langdurige stabiliteit [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; per 6 maanden) |
Temperatuurcoëfficient nulpunt [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] | < ± 0,2; (0...70 °C) |
Temperatuurcoëfficient meetbereik [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] | < ± 0,2; (0...70 °C) |
Reactietijden
Reactietijd [ms] | < 9 |
---|---|
Demping van de proceswaarde dAP [s] | 0,01...30 |
Demping analoge uitgang dAA [s] | 0,01...30 |
Sprong reactietijd analoge uitgang [ms] | 28 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...80 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...100 |
Beschermklasse | IP 67; IP 69K |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||||||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||||||||
MTTF [jaren] | 103 | ||||||||||
Richtlijnen voor drukapparatuur | Goede ingenieurspraktijk; toepasbaar voor vloeistoffen volgens groep 2; media groep 1 op aanvraag |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 565,2 |
---|---|
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L); PA (polyamide); FKM; PTFE; kijkglas: veiligheidsglas 4 mm |
Materiaal dat in contact komt met het medium | Al2O3 (keramiek); FKM; 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Min. drukcycli | 100 miljoen |
Procesaansluiting | schroefdraad G 1/2 buitendraad |
Smoorelement geïntegreerd | nee (upgradeable) |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voorzien van scalering | ja | ||||||||||||
Uitgebreid weergavebereik (max.) |
|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |
---|