- Producten
- PI1008
Frontbondige druksensor met display
PI1008
PI-,25BRES30-MFRKG/US/ /P
Frontbondige druksensor met display
PI1008
PI-,25BRES30-MFRKG/US/ /P
- Robuuste RVS-uitvoering voor de eisen in de levensmiddelen- en drankenindustrie
- Hygiënisch, aan de voorzijde vlak afsluitend design
- Resistent tegen hogedrukreiniging met agressieve reinigingsmiddelen
- Hoge temperatuurbestendigheid en hoge beschermklasse
- Programmeerbare analoge en schakeluitgang
- Geïntergreerde temperatuurmeting via IO-Link
- Comfortabele bediening via drukknoppen of te parametreren via IO-Link
Let op, niet voor nieuwe projecten inzetten. adapters zijn niet langer beschikbaar als accessoires
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2; Aantal analoge uitgangen: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Meetbereik |
|
||||
Procesaansluiting | schroefdraad S30x2 buitendraad Aseptoflex |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten | |||
---|---|---|---|---|
Applicatie | vlak inbouwbaar voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie | |||
Media | pasteuze media en vaste stoffen; vloeibare en gasvormige media | |||
Mediumtemperatuur [°C] | -25...150 | |||
Min. barstdruk |
|
|||
Drukbestendigheid |
|
|||
Bestand tegen vacuüm [mbar] | -1000 | |||
Druksoort | relatieve druk; vacuüm | |||
Zonder dode ruimte | ja |
Elektrische eigenschappen
Min. isolatieweerstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
---|---|
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Watchdog geïntegreerd | ja |
Voedingsspanning [V] | 20...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 3,5...21,5 |
Opwarmtijd [s] | < 1 |
Voedingsspanning [V] | 18...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 5...45; (430 bei max. Laststrom) |
Opwarmtijd [s] | < 0,5 |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2; Aantal analoge uitgangen: 1 |
---|
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 2 |
---|---|
Uitgangssignaal | schakelsignaal; analoog signaal; IO-Link |
Elektrische uitvoering | PNP/NPN |
Aantal digitale uitgangen | 2 |
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Aantal analoge uitgangen | 1 |
Analoge uitgangsstroom [mA] | 4...20, te inverteren; (te verschalen) |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Max. belasting [Ω] | 300 |
---|
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2 |
---|---|
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 125 |
Max. belasting [Ω] | (Ub - 10 V) / 21,5 mA; 650 Ω (Ub = 24 V) |
Meet- / instelbereik
Meetbereik |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schakelpunt SP |
|
||||||||||||
Terugschakelpunt rP |
|
||||||||||||
Analoog startpunt |
|
||||||||||||
Analoog eindpunt |
|
||||||||||||
Min. afstand tussen SP en rP |
|
||||||||||||
In stappen van |
|
||||||||||||
Fabrieksinstelling |
|
Meetbereik |
|
---|
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Schakelpunt nauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,2; (DIN EN IEC 62828-1; Turn down 1:1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herhaalnauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,1; (bij temperatuurwisselingen < 10 K; Turn down 1:1) | ||||||||
Karakteristiekafwijking [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,2; (DIN IEC EN 62828-1 incl. nulpunt- en spanfout, niet-lineairiteit, hysterese; Turn down 1:1) | ||||||||
Afwijking lineariteit [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Hysterese afwijking [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Langdurige stabiliteit [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; per jaar) | ||||||||
Gemeenschappelijke afwijking over het temperatuurbereik |
|
||||||||
N.B. | meer informatie in de sectie diagrammen en karakteristieken |
Nauwkeurigheid [K] | ± 2,5+ (0,08 x ( Umgebungstemperatur - Mediumtemperatur )) |
---|---|
Herhaalnauwkeurigheid [K] | ± 0,2 |
Resolutie [K] | 0,2 |
Reactietijden
Demping van de proceswaarde dAP [s] | 0...99,99 |
---|---|
Demping analoge uitgang dAA [s] | 0...99,99 |
Sprong reactietijd analoge uitgang [ms] | 30 |
---|
Min. reactietijd schakeluitgang dAP [ms] | 3 |
---|---|
Sprong reactietijd analoge uitgang [ms] | 7 |
Aanspreekdynamiek T05 / T09 [s] | < 35 / < 135; (DIN EN 60751 water ; > 0,9 m/s) |
---|
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type overdracht | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link revisie | 1.1 | ||||||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||||||||
Profiel | Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||||||||
SIO-Mode | ja | ||||||||||
Vereiste masterportklasse | A | ||||||||||
Min. procescyclustijd [ms] | 5,6 | ||||||||||
IO-Link-resolutie druk [mbar] | 0,01 | ||||||||||
IO-Link-resolutie temperatuur [K] | 0,2 | ||||||||||
IO-Link procesdata (cyclisch) |
|
||||||||||
IO-Link functionaliteiten (acyclisch) | applicatie specifieke markering; interne temperatuur; bedrijfsurenteller; schakelcyclusteller; Drukpiekenteller | ||||||||||
Ondersteunende DeviceIDs |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...100 |
Beschermklasse | IP 67; IP 68; IP 69K |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||
MTTF [jaren] | 201 | ||||
Opmerking voor goedkeuring |
|
||||
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 347,9 |
---|---|
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA |
Materiaal dat in contact komt met het medium | keramiek (99,9 % Al2 O3); 1.4435 (roestvast staal / 316L); oppervlaktekwaliteit: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Min. drukcycli | 100 miljoen |
Aandraaimoment [Nm] | 25 |
Procesaansluiting | schroefdraad S30x2 buitendraad Aseptoflex |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Display eenheid | mbar; kPa; inH2O; mmWS |
Opmerkingen
N.B. | Let op, niet voor nieuwe projecten inzetten.; adapters zijn niet langer beschikbaar als accessoires |
---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |
---|
Diagrammen en curves
invloed van de omgevingstemperatuur op de nauwkeurigheid
|
|
---|