- Producten
- PI1693
Frontbondige druksensor met display
PI1693
PI-025-REA01-E-ZVG/US/ /P
Frontbondige druksensor met display
PI1693
PI-025-REA01-E-ZVG/US/ /P
- Gecombineerde niveaumeting en grenswaarderegistratie met analoge uitgang / schakeluitgang
- Resistent tegen hogedrukreiniging met agressieve reinigingsmiddelen
- Voor het gebruik bij hoge temperaturen in de procestechniek
- Hygiënisch ontwerp voor de eisen in de levensmiddelen- en drankenindustrie
- Vlakverzonken montage in reservoirs, tanks en pijpleidingen
uitloop artikel
Alternatief artikel: PI2893 of PI2793 Productvergelijking: PI1693 / PI2893 / PI2793 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen | Aantal analoge uitgangen: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Meetbereik |
|
|||
Procesaansluiting | schroefdraad G 1 buitendraad afdichtconus |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten | |||
---|---|---|---|---|
Applicatie | vlak inbouwbaar voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie | |||
Montage | Draaibare behuizing 350° | |||
Media | pasteuze media en vaste stoffen; vloeibare en gasvormige media | |||
Mediumtemperatuur [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | |||
Min. barstdruk |
|
|||
Drukbestendigheid |
|
|||
Druksoort | relatieve druk | |||
Zonder dode ruimte | ja |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 20...32 DC |
---|---|
Min. isolatieweerstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Opwarmtijd [s] | 0,5 |
Inschakelpiekstroom [mA] | 6 |
Inschakelpiekstroom tijdsduur [ms] | 30 |
Watchdog geïntegreerd | ja |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal analoge uitgangen: 1 |
---|
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 1 |
---|---|
Uitgangssignaal | analoog signaal |
Aantal analoge uitgangen | 1 |
Analoge uitgangsstroom [mA] | 4...20, te inverteren; (te verschalen 1:4) |
Max. belasting [Ω] | 300 |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Meet- / instelbereik
Meetbereik |
|
|||
---|---|---|---|---|
Analoog startpunt |
|
|||
Analoog eindpunt |
|
|||
In stappen van |
|
|||
Fabrieksinstelling |
|
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Herhaalnauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,1; (bij temperatuurwisselingen < 10 K; Turn down 1:1) |
---|---|
Karakteristiekafwijking [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , lineariteit, inclusief hysterese en herhaalnauwkeurigheid , grenswaarde instelling volgens DIN EN IEC 62828-1) |
Afwijking lineariteit [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Hysterese afwijking [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Langdurige stabiliteit [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; per jaar) |
Temperatuurcoëfficient nulpunt [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] | < ± 0,05; (0...70 °C) |
Temperatuurcoëfficient meetbereik [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
Reactietijden
Demping analoge uitgang dAA [s] | 0,1...100 |
---|---|
Max. reactietijd analoge uitgang [ms] | 40 |
Software / programmering
Instelmogelijkheden | nulpunt; meetbereik |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...100 |
Beschermklasse | IP 67; IP 69K |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||||||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||||||||
MTTF [jaren] | 238 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 437,6 |
---|---|
Behuizing | cilindrisch glad |
Afmetingen [mm] | Ø 34 / L = 119 |
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE |
Materiaal dat in contact komt met het medium | keramiek (99,9 % Al2 O3); 1.4435 (roestvast staal / 316L); oppervlaktekwaliteit: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Min. drukcycli | 100 miljoen |
Procesaansluiting | schroefdraad G 1 buitendraad afdichtconus |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Display eenheid | bar; psi; MPa; % van het bereik |
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |
---|