- Producten
- Sensoren
- Druksensoren / Vacuümsensoren
- Toepasbaar in de procestechniek bij hoge temperaturen
- PI2214
Frontbondige druksensor met display
PI2214
PI-010-REZ01-MFRKG/US/ /P
Frontbondige druksensor met display
PI2214
PI-010-REZ01-MFRKG/US/ /P
- Voor het gebruik bij hoge temperaturen in de levensmiddelen- en drankenindustrie
- Robuuste RVS-behuizing met hygiënisch, vlakverzonken design
- Met tweedraads- en driedraads aansluittechniek
- Geringere bedradingswerkzaamheden bij gebruik als tweedraads stroomkring
- Geïntegreerde clamp-adapter met roestvaststalen voorzetmembraan
- Comfortabele bediening via drukknoppen of te parametreren via IO-Link
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2; Aantal analoge uitgangen: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Meetbereik |
|
|||
Procesaansluiting | Clamp DN40 (1,5") DIN 32676 (ISO 2852) geëloxeerd |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten | |||
---|---|---|---|---|
Applicatie | vlak inbouwbaar voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie | |||
Media | pasteuze media en vaste stoffen; vloeibare en gasvormige media | |||
Mediumtemperatuur [°C] | -20...200 | |||
Min. barstdruk |
|
|||
Drukbestendigheid |
|
|||
Druksoort | relatieve druk; vacuüm |
Elektrische eigenschappen
Min. isolatieweerstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
---|---|
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Watchdog geïntegreerd | ja |
Voedingsspanning [V] | 20...32 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 3,6...21 |
Opwarmtijd [s] | 1 |
Voedingsspanning [V] | 18...32 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 45 |
Opwarmtijd [s] | 0,5 |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2; Aantal analoge uitgangen: 1 |
---|
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 2 |
---|---|
Uitgangssignaal | schakelsignaal; analoog signaal; IO-Link; (configureerbaar) |
Elektrische uitvoering | PNP/NPN |
Aantal digitale uitgangen | 2 |
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Aantal analoge uitgangen | 1 |
Analoge uitgangsstroom [mA] | 4...20, te inverteren; (te verschalen) |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Max. belasting [Ω] | 300 |
---|
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2 |
---|---|
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 250 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 125 |
Max. belasting [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Meet- / instelbereik
Meetbereik |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schakelpunt SP |
|
|||||||||
Terugschakelpunt rP |
|
|||||||||
Analoog startpunt |
|
|||||||||
Analoog eindpunt |
|
|||||||||
In stappen van |
|
|||||||||
Fabrieksinstelling |
|
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Schakelpunt nauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
---|---|
Herhaalnauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,1; (bij temperatuurwisselingen < 10 K; Turn down 1:1) |
Karakteristiekafwijking [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , lineariteit, inclusief hysterese en herhaalnauwkeurigheid , grenswaarde instelling volgens DIN EN IEC 62828-1) |
Afwijking lineariteit [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Hysterese afwijking [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Langdurige stabiliteit [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; per jaar) |
Temperatuurcoëfficient nulpunt [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] | < ± 0,2; (0...200 °C) |
Temperatuurcoëfficient meetbereik [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] | < ± 0,15; (0...200 °C) |
Reactietijden
Demping van de proceswaarde dAP [s] | 0...30 |
---|---|
Demping analoge uitgang dAA [s] | 0,01...99,99 |
Sprong reactietijd analoge uitgang [ms] | 45 |
---|
Min. reactietijd schakeluitgang dAP [ms] | 3 |
---|---|
Sprong reactietijd analoge uitgang [ms] | 7 |
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type overdracht | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revisie | 1.0 | ||||
SDCI-Norm | IO-Link Communication Specification, Version 1.0, January 2009, Ordner No: 10.002 | ||||
Profiel | geen profiel | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Vereiste masterportklasse | A | ||||
Proceswaarden analoog | 1 | ||||
Proceswaarden binair | 2 | ||||
Min. procescyclustijd [ms] | 2,3 | ||||
Ondersteunende DeviceIDs |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
|
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...65 | |
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
|
Opslagtemperatuur [°C] | -25...100 | |
Beschermklasse | IP 67; IP 68; IP 69K |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||
Opmerking voor goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 1056,6 |
---|---|
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L); 1.4435 (roestvast staal / 316L); PBT; PEI; PFA |
Materiaal dat in contact komt met het medium | 1.4435 (roestvast staal / 316L) |
Min. drukcycli | 10 miljoen |
Procesaansluiting | Clamp DN40 (1,5") DIN 32676 (ISO 2852) geëloxeerd |
Oppervlaktekwaliteit Ra/Rz materiaal in contact met medium | < 0,38 / - |
Afvulvloeistof voor drukoverbrenging | NEOBEE (food grade, FDA conform) |
Membraandiameter [mm] | 34 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Display eenheid | bar; psi; MPa; % van het bereik |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |