Druksensor met pompdiagnose functionaliteit
PIM694
PIM010-REA01-KFPKG/US/ /P
Druksensor met pompdiagnose functionaliteit
PIM694
PIM010-REA01-KFPKG/US/ /P
- Twee functies in één apparaat: Pompbewaking en drukdetectie
- Betrouwbare diagnose van storingen in zuigbereik en detectie van cavitaties
- Detectie van vloeistoffen met luchtinsluitsel of opgesloten lucht in de pomp
- Onafhankelijk systeem-drukbewaking met tweede schakeluitgang
- Pompregeling door middel van analoge uitgang
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2; Aantal analoge uitgangen: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Meetbereik |
|
|||
Procesaansluiting | schroefdraad G 1 buitendraad afdichtconus |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten | |||
---|---|---|---|---|
Applicatie | vlak inbouwbaar voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie | |||
Montage | Draaibare behuizing 350° | |||
Media | pasteuze media en vaste stoffen; vloeibare en gasvormige media | |||
Mediumtemperatuur [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | |||
Min. barstdruk |
|
|||
Drukbestendigheid |
|
|||
Druksoort | relatieve druk; vacuüm | |||
Zonder dode ruimte | ja |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 18...32 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 50 |
Min. isolatieweerstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Opwarmtijd [s] | 0,2 |
Watchdog geïntegreerd | ja |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2; Aantal analoge uitgangen: 1 |
---|
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 2 | |
---|---|---|
Uitgangssignaal | schakelsignaal; analoog signaal; (configureerbaar) | |
Elektrische uitvoering | PNP | |
Aantal digitale uitgangen | 2 | |
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) | |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2 | |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 250 | |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 350 | |
Verwijzing op de schakelfrequentie [Hz] |
|
|
Aantal analoge uitgangen | 1 | |
Analoge uitgangsstroom [mA] | 4...20, te inverteren; (te verschalen) | |
Max. belasting [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA | |
Kortsluitbeveiliging | ja | |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend | |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Meet- / instelbereik
Meetbereik |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schakelpunt SP |
|
||||||
Terugschakelpunt rP |
|
||||||
Analoog startpunt |
|
||||||
Analoog eindpunt |
|
||||||
In stappen van |
|
||||||
Fabrieksinstelling |
|
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Schakelpunt nauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
---|---|
Herhaalnauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,1; (bij temperatuurwisselingen < 10 K; Turn down 1:1) |
Karakteristiekafwijking [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , lineariteit, inclusief hysterese en herhaalnauwkeurigheid , grenswaarde instelling volgens DIN EN IEC 62828-1) |
Afwijking lineariteit [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Hysterese afwijking [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Langdurige stabiliteit [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; per jaar) |
Temperatuurcoëfficient nulpunt [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
Temperatuurcoëfficient meetbereik [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] | < ± 0,1; (0...70 °C) |
Reactietijden
Reactietijd [ms] | < 2,5 |
---|---|
Demping van de proceswaarde dAP [s] | 0...10 |
Demping analoge uitgang dAA [s] | 0...10 |
Sprong reactietijd analoge uitgang [ms] | 0,2 |
Software / programmering
Instelmogelijkheden | nulpunt; meetbereik |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...100 |
Beschermklasse | IP 67; IP 69K |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||||||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||||||||
MTTF [jaren] | 188 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 455,5 |
---|---|
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE |
Materiaal dat in contact komt met het medium | keramiek (99,9 % Al2 O3); 1.4435 (roestvast staal / 316L); oppervlaktekwaliteit: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Min. drukcycli | 100 miljoen |
Procesaansluiting | schroefdraad G 1 buitendraad afdichtconus |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |
---|