Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen |
Aantal digitale uitgangen: 2 |
Meetbereik |
|
Procesaansluiting |
schroefdraad G 1/4 buitendraad binnendraad:M5 |
Toepassingsgebied
Applicatie |
voor industriële applicaties |
Media |
vloeibare en gasvormige media |
Mediumtemperatuur [°C] |
-25...80 |
Min. barstdruk |
|
Drukbestendigheid |
|
Druksoort |
relatieve druk |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
9,6...32 DC |
Stroomopname [mA] |
< 25 |
Min. isolatieweerstand [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Beschermklasse |
III |
Ompoolbeveiligd |
ja |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen |
Aantal digitale uitgangen: 2 |
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen |
2 |
Uitgangssignaal |
schakelsignaal |
Elektrische uitvoering |
PNP |
Aantal digitale uitgangen |
2 |
Uitgangsfunctie |
antivalent |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
2 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
500 |
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
Schakelpunt SP |
1,25...25 bar |
18...363 psi |
|
Terugschakelpunt rP |
0,75...24,5 bar |
11...355 psi |
|
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Schakelpunt nauwkeurigheid [% van de eindwaarde] |
< ± 2,5; (instelnauwkeurigheid) |
Herhaalnauwkeurigheid [% van de eindwaarde] |
< ± 0,5; (bij temperatuurwisselingen < 10 K) |
Karakteristiekafwijking [% van de eindwaarde] |
< ± 1,5 (BFSL) / < ± 2,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (kleinste waarde instelling); LS = grenswaardeinstelling) |
Temperatuurinvloed (per 10 K) |
< ± 0,5 |
Software / programmering
Afregelen schakelpunt |
Instelringen |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...80 |
Opslagtemperatuur [°C] |
-40...100 |
Beschermklasse |
IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-3 |
|
|
Schokbestendigheid |
DIN IEC 68-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Trillingsbestendigheid |
DIN IEC 68-2-6 |
20 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [jaren] |
641 |
Richtlijnen voor drukapparatuur |
Goede ingenieurspraktijk; toepasbaar voor vloeistoffen volgens groep 2; media groep 1 op aanvraag |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
92,5 |
Behuizing |
cilindrisch glad |
Afmetingen [mm] |
Ø 27 / L = 71,6 |
Materialen |
PBT; PC; FKM; 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Materiaal dat in contact komt met het medium |
1.4404 (roestvast staal / 316L); FKM |
Min. drukcycli |
50 miljoen |
Aandraaimoment [Nm] |
25 |
Procesaansluiting |
schroefdraad G 1/4 buitendraad binnendraad:M5 |
Smoorelement geïntegreerd |
nee (upgradeable) |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
in bedrijf |
LED, groen |
schakelstatus |
LED, geel |
|
Voorzien van scalering |
ja |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Connector: 1 x M12; codering: A |