Drukschakelaar met intuïtieve schakelpuntinstelling
PK7532
PK-100-SFG14-QSPKG/US/ /W
Drukschakelaar met intuïtieve schakelpuntinstelling
PK7532
PK-100-SFG14-QSPKG/US/ /W
- Eenvoudige schakelpuntinstelling via twee optimaal instelbare stelringen
- Hoge langetermijnstabiliteit dankzij robuuste RVS-meetcel met hoge, toegestane drukvastheid
- Mechanische vergrendeling voorkomt ongewenste schakelpunt manipulatie
- Levensverwachting van meer dan 50 miljoen drukcycli
- Voor het gebruik in de hydraulica, pneumatiek, klimaat- en koeltechniek
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2 | ||
---|---|---|---|
Meetbereik |
|
||
Procesaansluiting | schroefdraad G 1/4 buitendraad binnendraad:M5 |
Toepassingsgebied
Applicatie | voor industriële applicaties | ||
---|---|---|---|
Media | vloeibare en gasvormige media | ||
Mediumtemperatuur [°C] | -25...80 | ||
Min. barstdruk |
|
||
Drukbestendigheid |
|
||
Druksoort | relatieve druk |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 9,6...32 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 25 |
Min. isolatieweerstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2 |
---|
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 2 |
---|---|
Uitgangssignaal | schakelsignaal |
Elektrische uitvoering | PNP |
Aantal digitale uitgangen | 2 |
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 500 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 100 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Meet- / instelbereik
Meetbereik |
|
||
---|---|---|---|
Schakelpunt SP |
|
||
Hysterese |
|
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Schakelpunt nauwkeurigheid [% van de eindwaarde] | < ± 2,5; (instelnauwkeurigheid) |
---|---|
Herhaalnauwkeurigheid [% van de eindwaarde] | < ± 0,5; (bij temperatuurwisselingen < 10 K) |
Karakteristiekafwijking [% van de eindwaarde] | < ± 1,5 (BFSL) / < ± 2,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (kleinste waarde instelling); LS = grenswaardeinstelling) |
Temperatuurinvloed (per 10 K) | < ± 0,5 |
Software / programmering
Afregelen schakelpunt | Instelringen |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...100 |
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||
MTTF [jaren] | 513 | ||||
UL-goedkeuring |
|
||||
Richtlijnen voor drukapparatuur | Goede ingenieurspraktijk; toepasbaar voor vloeistoffen volgens groep 2; media groep 1 op aanvraag |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 95,2 |
---|---|
Materialen | PBT; PC; FKM; 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Materiaal dat in contact komt met het medium | 1.4404 (roestvast staal / 316L); FKM |
Min. drukcycli | 50 miljoen |
Aandraaimoment [Nm] | 25 |
Procesaansluiting | schroefdraad G 1/4 buitendraad binnendraad:M5 |
Smoorelement geïntegreerd | nee (upgradeable) |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
||
---|---|---|---|
Voorzien van scalering | ja |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|