Frontbondige druktransmitter
PL1502
PL-100-REA12-A-DKG/US/ /
Frontbondige druktransmitter
PL1502
PL-100-REA12-A-DKG/US/ /
- Betrouwbare meting van de systeemdruk in industriële en mobiele toepassingen
- Hoge schok- en trillingsbestendigheid
- Zeer goede herhaalnauwkeurigheid en geringe afwijking van de karakteristiek
- Compacte en robuuste RVS-behuizing voor gebruik in krappe inbouwsituaties
- Geïntergreerde temperatuurmeting via IO-Link
- Nauwkeurige analoge uitgang en comfortabele communicatie via IO-Link
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 1; Aantal analoge uitgangen: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Meetbereik |
|
|||
Procesaansluiting | schroefdraad G 1/2 buitendraad |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten | |||
---|---|---|---|---|
Meetelement | keramisch-capacitieve drukmeetcel | |||
Temperatuurbewaking | ja | |||
Applicatie | Frontbondig voor industriële toepassingen; voor industriële applicaties | |||
Media | pasteuze media en vaste stoffen; Vloeibare media; andere media op aanvraag | |||
Mediumtemperatuur [°C] | -25...110; (Frontbondige afdichting op basis van metaal-metaal-afdichting. Toegestane temperaturen van andere afdichtingsvarianten zie afdichtingsmaterialen onder "toebehoren".) | |||
Min. barstdruk |
|
|||
Drukbestendigheid |
|
|||
Bestand tegen vacuüm [mbar] | -1000 | |||
Druksoort | relatieve druk | |||
Zonder dode ruimte | ja |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 9,6...30 DC |
---|---|
Min. isolatieweerstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Watchdog geïntegreerd | ja |
Stroomopname [mA] | 3,5...21,5 |
---|---|
Opwarmtijd [s] | < 1 |
Stroomopname [mA] | < 30 |
---|---|
Opwarmtijd [s] | < 0,5 |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 1; Aantal analoge uitgangen: 1 |
---|
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 2 |
---|---|
Uitgangssignaal | analoog signaal; IO-Link (configureerbaar) |
Aantal digitale uitgangen | 1; (IO-Link) |
Aantal analoge uitgangen | 1 |
Analoge uitgangsstroom [mA] | 4...20; (te verschalen; 1:5) |
Max. belasting [Ω] | (Ub - 9,6 V) / 21,5 mA; 670 Ω (Ub = 24 V) |
Kortsluitvast | ja |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Meet- / instelbereik
Meetbereik |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analoog startpunt |
|
|||||||||
Analoog eindpunt |
|
|||||||||
In stappen van |
|
|||||||||
Fabrieksinstelling |
|
Meetbereik |
|
---|
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Herhaalnauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,1; (bij temperatuurwisselingen < 10 K; Turn down 1:1) |
---|---|
Karakteristiekafwijking [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,5; (lineariteit inclusief hysterese en herhaalnauwkeurigheid, grenswaardeinstelling volgens DIN EN IEC 62828-1) |
Afwijking lineariteit [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Hysterese afwijking [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Langdurige stabiliteit [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; per jaar) |
Temperatuurcoëfficient nulpunt [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] | < ± 0,1 (-25...85 °C) < ± 0,3 (85...110 °C) |
Temperatuurcoëfficient meetbereik [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] | < ± 0,1 (-25...85 °C) < ± 0,3 (85...110 °C) |
Nauwkeurigheid [K] | ± 2,5 K + (0,045 x (omgevingstemperatuur - mediumtemperatuur)) |
---|
Reactietijden
Demping van de proceswaarde dAP [s] | 0...99,99 |
---|---|
Demping analoge uitgang dAA [s] | 0...99,99 |
Sprong reactietijd analoge uitgang [ms] | 12 |
---|
Sprong reactietijd analoge uitgang [ms] | 3 |
---|
Aanspreekdynamiek T05 / T09 [s] | < 10 / < 25; (DIN EN 60751 water; > 0,9 m/s) |
---|
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type overdracht | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link revisie | 1.1 | ||||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||||||
Profiel | Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||||||
SIO-Mode | nee | ||||||||
Vereiste masterportklasse | A; (wanneer PIN 2 niet verbonden is: B) | ||||||||
Min. procescyclustijd [ms] | 3,5 | ||||||||
IO-Link-resolutie druk [bar] | 0,02 | ||||||||
IO-Link-resolutie temperatuur [K] | 0,2 | ||||||||
IO-Link procesdata (cyclisch) |
|
||||||||
IO-Link functionaliteiten (acyclisch) | applicatie specifieke markering; interne temperatuur | ||||||||
Ondersteunende DeviceIDs |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...90 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...100 |
Beschermklasse | IP 67; IP 68; IP 69 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||||
MTTF [jaren] | 427 | ||||||
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 115,8 |
---|---|
Materialen | 1.4435 (roestvast staal / 316L); 1.4404 (roestvast staal / 316L); PA (polyamide); PTFE; FKM |
Materiaal dat in contact komt met het medium | 1.4435 (roestvast staal / 316L); Al2O3 (keramiek); oppervlaktekwaliteit : Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE; (FKM bij afdichting met afdichten volgens DIN EN ISO 1179-2, zie gebruiksaanwijzing) |
Min. drukcycli | 100 miljoen |
Aandraaimoment [Nm] | 25 |
Procesaansluiting | schroefdraad G 1/2 buitendraad |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
|||
---|---|---|---|---|
Toebehoren (optioneel) |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |
---|