• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Sensoren
  3. Druksensoren / Vacuümsensoren
  4. Frontbondige transmitter voor de procestechniek
  5. PM1117

Frontbondige druksensor

PM1117

PM-1,6BREZ01-E-ZVG/US

Frontbondige druksensor

PM1117

PM-1,6BREZ01-E-ZVG/US

  • Robuuste RVS-behuizing voor gebruik in de levensmiddelen- en drankenindustrie
  • Hygiënisch, aan de voorzijde vlak afsluitend design
  • Resistent tegen hogedrukreiniging met agressieve reinigingsmiddelen
  • Hoge temperatuurbestendigheid en hoge beschermklasse
  • Nauwkeurige analoge uitgang en comfortabele communicatie via IO-Link
  • acs
  • fcm
  • fda
  • ce
  • ukca
  • ehedg
  • reg31
  • iolink
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen Aantal digitale uitgangen: 1; Aantal analoge uitgangen: 1
Meetbereik
-0,1...1,6 bar -100...1600 mbar -1,45...23,21 psi -10...160 kPa
Procesaansluiting Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Vergulde contacten
Meetelement keramisch-capacitieve drukmeetcel
Temperatuurbewaking nee
Applicatie vlak inbouwbaar voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie
Media pasteuze media en vaste stoffen; vloeibare en gasvormige media
Mediumtemperatuur [°C] -25...150
Min. barstdruk
40000 mbar 580 psi 4000 kPa
Drukbestendigheid
15000 mbar 215 psi 1500 kPa
Verwijzing van drukbestendigheid
Druckbeständigkeit der verwendeten Klammer und Dichtung der Clampverbindung beachten
Bestand tegen vacuüm [mbar] -1000
Druksoort relatieve druk
Zonder dode ruimte ja
MAWP (bij applicaties volgens CRN) [bar] 15
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 18...30 DC
Min. isolatieweerstand [MΩ] 100; (500 V DC)
Beschermklasse III
Ompoolbeveiligd ja
Watchdog geïntegreerd ja
2-draads
Stroomopname [mA] 3,5...21,5
Opwarmtijd [s] 1
3-draads
Stroomopname [mA] < 45
Opwarmtijd [s] 0,5
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen Aantal digitale uitgangen: 1; Aantal analoge uitgangen: 1
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen 2
Uitgangssignaal analoog signaal; IO-Link; (configureerbaar)
Aantal digitale uitgangen 1; (IO-Link)
Aantal analoge uitgangen 1
Analoge uitgangsstroom [mA] 4...20; (te verschalen)
Max. belasting [Ω] 700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA)
Kortsluitvast ja
Beschermd tegen overbelasting ja
Meet- / instelbereik
Meetbereik
-0,1...1,6 bar -100...1600 mbar -1,45...23,21 psi -10...160 kPa
Analoog startpunt
-100...1280 mbar -1,45...18,56 psi -10...128 kPa
Analoog eindpunt
220...1600 mbar 3,19...23,21 psi 22...160 kPa
In stappen van
1 mbar 0,01 psi 0,1 kPa
Fabrieksinstelling
ASP 0,0 mbar
AEP 1600 mbar
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Herhaalnauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,1; (bij temperatuurwisselingen < 10 K; Turn down 1:1)
Karakteristiekafwijking [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,2; (lineariteit inclusief hysterese en herhaalnauwkeurigheid, grenswaardeinstelling volgens DIN EN IEC 62828-1)
Afwijking lineariteit [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Hysterese afwijking [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Langdurige stabiliteit [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,1; (Turn down 1:1; per jaar)
Temperatuurcoëfficient nulpunt [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] < ± 0,05; (0...70 °C)
Temperatuurcoëfficient meetbereik [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] < ± 0,15; (0...70 °C)
N.B. meer informatie in de sectie diagrammen en karakteristieken
Reactietijden
Demping analoge uitgang dAA [s] 0...4
2-draads
Sprong reactietijd analoge uitgang [ms] 30
3-draads
Sprong reactietijd analoge uitgang [ms] 7
Interfaces
Communicatie interface IO-Link
Type overdracht COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revisie 1.1
SDCI-Norm IEC 61131-9
Profiel Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)
SIO-Mode nee
Vereiste masterportklasse A
Proceswaarden analoog 3
Min. procescyclustijd [ms] 3,2
IO-Link-resolutie druk [bar] 0,5
IO-Link procesdata (cyclisch)
functie bit lengte
Druk 16
apparaat status 4
IO-Link functionaliteiten (acyclisch) applicatie specifieke markering; interne temperatuur
Ondersteunende DeviceIDs
Bedrijfsaard DeviceID
default 666
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...80
Opslagtemperatuur [°C] -40...100
Beschermklasse IP 67; IP 68; IP 69K
Toelatingen / testen
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Schokbestendigheid
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Trillingsbestendigheid
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [jaren] 323
Opmerking voor goedkeuring
fabriekscertificaat als download via de link www.factory-certificate.ifm te verkrijgen
UL-goedkeuring
UL Certificeringsnummer J055
File nummer UL E174189
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 394,6
Materialen 1.4404 (roestvast staal / 316L); PBT
Materiaal dat in contact komt met het medium keramiek (99,9 % Al2 O3); 1.4435 (roestvast staal / 316L); oppervlaktekwaliteit: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Min. drukcycli 100 miljoen
Procesaansluiting Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld
Diagrammen en curves
invloed van de omgevingstemperatuur op de nauwkeurigheid
X Temperatuur
Y totale afwijking