- Producten
- PM2056
Frontbondige druktransmitter
PM2056
PM-2,5-RES30-E-ZVG/US/ /P
Frontbondige druktransmitter
PM2056
PM-2,5-RES30-E-ZVG/US/ /P
- Voor de betrouwbare hydrostatische niveaumeting
- Vlakverzonken montage in de tank- of reservoirwand
- Robuuste, gegoten RVS-behuizing ter bescherming tegen binnendringend vocht en agressieve media
- Schaalbare analoge uitgang met instelbaar bereik en nulpunt
- Als tweedraads en driedraads aan te sluiten
uitloop artikel
Vervaldatum: 31-03-2024
Vervaldatum: 31-03-2024
Alternatief artikel: PI1005 of PM1706 Productvergelijking: PM2056 / PI1005 / PM1706 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Let op, niet voor nieuwe projecten inzetten. adapters zijn niet langer beschikbaar als accessoires
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen | Aantal analoge uitgangen: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Meetbereik |
|
||||
Procesaansluiting | schroefdraad Aseptoflex buitendraad Aseptoflex |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten | |||
---|---|---|---|---|
Applicatie | vlak inbouwbaar voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie | |||
Media | pasteuze media en vaste stoffen; vloeibare en gasvormige media | |||
Mediumtemperatuur [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | |||
Min. barstdruk |
|
|||
Drukbestendigheid |
|
|||
Druksoort | relatieve druk | |||
Zonder dode ruimte | ja |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 14...30 DC |
---|---|
Min. isolatieweerstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Meetprincipe | hydrostatisch |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal analoge uitgangen: 1 |
---|
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 1 |
---|---|
Uitgangssignaal | analoog signaal |
Aantal analoge uitgangen | 1 |
Analoge uitgangsstroom [mA] | 4...20 |
Max. belasting [Ω] | 550; (Ub = 24 V; (Ub - 13 V) / 20 mA) |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Meet- / instelbereik
Meetbereik |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Analoog startpunt |
|
||||
Analoog eindpunt |
|
||||
In stappen van |
|
||||
Fabrieksinstelling |
|
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Herhaalnauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,1; (bij temperatuurwisselingen < 10 K; Turn down 1:1) |
---|---|
Karakteristiekafwijking [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,6; (Turn down 1:1 , lineariteit, inclusief hysterese en herhaalnauwkeurigheid , grenswaarde instelling volgens DIN EN IEC 62828-1) |
Afwijking lineariteit [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,5; (Turn down 1:1) |
Hysterese afwijking [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Langdurige stabiliteit [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; per jaar) |
Temperatuurcoëfficient nulpunt [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] | < ± 0,1; (0...80 °C) |
Temperatuurcoëfficient meetbereik [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Reactietijden
Max. reactietijd analoge uitgang [ms] | 3 |
---|
Software / programmering
Instelmogelijkheden | nulpunt; meetbereik |
---|
Interfaces
Communicatie interface | EPS |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...100 |
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||||||
MTTF [jaren] | 271 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 472 |
---|---|
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L); PEI; FKM |
Materiaal dat in contact komt met het medium | keramiek (99,9 % Al2 O3); 1.4404 (roestvast staal / 316L); oppervlaktekwaliteit: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Min. drukcycli | 100 miljoen |
Procesaansluiting | schroefdraad Aseptoflex buitendraad Aseptoflex |
anzeigen-bedienelemente
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
N.B. | Let op, niet voor nieuwe projecten inzetten.; adapters zijn niet langer beschikbaar als accessoires | |
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |
---|