• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Sensoren
  3. Druksensoren / Vacuümsensoren
  4. Toepassing in Ex-omgeving
  5. PN016A

Druksensor met display

PN016A

PN-2,5-RBR14-QFPKG/US/3D /V

Druksensor met display

PN016A

PN-2,5-RBR14-QFPKG/US/3D /V

  • Voor toepassingen in explosiegevaarlijke zones
  • Twee schakeluitgangen, daarvan één als diagnose-uitgang te parametreren
  • Goed afleesbaar LED-display met 4 digits
  • Robuuste RVS-behuizing voor gebruik in ruwe industriële omgeving
  • Levensverwachting van meer dan 100 miljoen drukcycli
  • Comfortabele bediening via drukknoppen of te parametreren via IO-Link
  • ce
  • ukca
  • ex
  • iolink
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen Aantal digitale uitgangen: 2
Meetbereik
0...2,5 bar 0...2500 mbar 0...36,3 psi 0...250 kPa
Procesaansluiting schroefdraad G 1/4 binnendraad
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Vergulde contacten
Applicatie voor industriële applicaties
Media vloeibare en gasvormige media
Mediumtemperatuur [°C] -20...60
Min. barstdruk
50 bar 725 psi 5000 kPa
Drukbestendigheid
20 bar 290 psi 2000 kPa
Druksoort relatieve druk
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 18...36 DC; (naar SELV/PELV)
Stroomopname [mA] < 50
Beschermklasse III
Ompoolbeveiligd ja
Overspanningsbeveiliging ja; (< 40 V)
Opwarmtijd [s] 0,3
Watchdog geïntegreerd ja
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen Aantal digitale uitgangen: 2
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen 2
Uitgangssignaal schakelsignaal; IO-Link; (configureerbaar)
Elektrische uitvoering PNP/NPN
Aantal digitale uitgangen 2
Uitgangsfunctie maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 250
Schakelfrequentie DC [Hz] < 170
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Meet- / instelbereik
Meetbereik
0...2,5 bar 0...2500 mbar 0...36,3 psi 0...250 kPa
Schakelpunt SP
0,02...2,5 bar 0,4...36,2 psi 2...250 kPa
Terugschakelpunt rP
0,01...2,49 bar 0,2...36 psi 1...249 kPa
In stappen van
0,01 bar 0,2 psi 1 kPa
Fabrieksinstelling
SP1 = 0,63 bar rP1 = 0,58 bar
SP2 = 1,88 bar rP2 = 1,83 bar
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Schakelpunt nauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,5
Herhaalnauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,1; (bij temperatuurwisselingen < 10 K)
Karakteristiekafwijking [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (kleinste waarde instelling); LS = grenswaardeinstelling)
Hysterese afwijking [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,25
Langdurige stabiliteit [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,05; (per 6 maanden)
Temperatuurcoëfficient nulpunt [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] 0,2; (0...60 °C)
Temperatuurcoëfficient meetbereik [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] 0,2; (0...60 °C)
Reactietijden
Instelbare vertragingstijd dS, dr [s] 0; 0,2...50
Software / programmering
Instelmogelijkheden hysterese / venster; maakcontact / verbreekcontact; diagnose functie; schakellogica; opkom-/ afvalvertraging; demping; Display eenheid
Interfaces
Communicatie interface IO-Link
Type overdracht COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revisie 1.1
SDCI-Norm IEC 61131-9 CDV
Profiel geen profiel
SIO-Mode ja
Vereiste masterportklasse A
Proceswaarden analoog 1
Proceswaarden binair 2
Min. procescyclustijd [ms] 2,3
Ondersteunende DeviceIDs
Bedrijfsaard DeviceID
default 312
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -20...60
Opslagtemperatuur [°C] -40...100
Beschermklasse IP 65
Toelatingen / testen
ATEX-apparaatkenmerk II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF bewerkt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd 10 V
Schokbestendigheid
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Trillingsbestendigheid
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [jaren] 194
Richtlijnen voor drukapparatuur Goede ingenieurspraktijk; toepasbaar voor vloeistoffen volgens groep 2; media groep 1 op aanvraag
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 303
Materialen 1.4301 (roestvast staal / 304); 1.4404 (roestvast staal / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE
Materiaal dat in contact komt met het medium 1.4305 (roestvast staal / 303); keramiek; FKM
Min. drukcycli 100 miljoen
Procesaansluiting schroefdraad G 1/4 binnendraad
Smoorelement geïntegreerd nee (upgradeable)
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
Display eenheid 3 x LED, groen
schakelstatus 2 x LED, geel
functiedisplay alfanumeriek display, 4-digit
gemeten waarde alfanumeriek display, 4-digit
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld