• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. PN2026

Druksensor met display

PN2026

PN-2,5-RBR14-MFRKG/US/ /V

Druksensor met display

PN2026

PN-2,5-RBR14-MFRKG/US/ /V

  • Twee schakeluitgangen, daarvan één als analoge uitgang programmeerbaar
  • Goed afleesbaar LED-display met 4 digits
  • Landspecifieke drukeenheden te selecteren
  • Langdurig stabiel dankzij hoge overbelastingsresistentie
  • Logica van de schakeluitgang instelbaar
uitloop artikel
Alternatief artikel: PN2096 Productvergelijking: PN2026 / PN2096 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
  • ce
  • ukca
  • cul
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen Aantal digitale uitgangen: 2; Aantal analoge uitgangen: 1
Meetbereik
-0,13...2,5 bar -130...2500 mbar -1,45...36,25 psi -12,5...250 kPa
Procesaansluiting schroefdraad G 1/4 binnendraad
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Vergulde contacten
Applicatie voor industriële applicaties
Media vloeibare en gasvormige media
Mediumtemperatuur [°C] -25...80
Min. barstdruk
50 bar 725 psi 5000 kPa
Drukbestendigheid
20 bar 290 psi 2000 kPa
Druksoort relatieve druk
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 18...32 DC; (naar SELV/PELV)
Stroomopname [mA] < 35
Min. isolatieweerstand [MΩ] 100; (500 V DC)
Beschermklasse III
Ompoolbeveiligd ja
Opwarmtijd [s] 0,3
Watchdog geïntegreerd ja
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen Aantal digitale uitgangen: 2; Aantal analoge uitgangen: 1
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen 2
Uitgangssignaal schakelsignaal; analoog signaal; IO-Link; (configureerbaar)
Elektrische uitvoering PNP/NPN
Aantal digitale uitgangen 2
Uitgangsfunctie maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 250
Schakelfrequentie DC [Hz] < 500
Aantal analoge uitgangen 1
Analoge uitgangsstroom [mA] 4...20; (te verschalen 1:4)
Max. belasting [Ω] (Ub - 10 V) / 20 mA
Analoge uitgangsspanning [V] 0...10; (te verschalen 1:4)
Min. weerstand last [Ω] 2000
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Meet- / instelbereik
Meetbereik
-0,13...2,5 bar -130...2500 mbar -1,45...36,25 psi -12,5...250 kPa
Schakelpunt SP
-0,11...2,5 bar -1,5...36,25 psi -10,5...250 kPa
Terugschakelpunt rP
-0,12...2,49 bar -1,65...36,1 psi -11,5...249 kPa
Analoog startpunt
-0,13...1,88 bar -1,8...27,2 psi -12,5...187,5 kPa
Analoog eindpunt
0,5...2,5 bar 7,25...36,25 psi 50...250 kPa
In stappen van
0,01 bar 0,05 psi 0,5 kPa
Fabrieksinstelling
SP1 = 0,63 bar rP1 = 0,58 bar
SP2 = 1,88 bar rP2 = 1,83 bar
ASP = 0,00 bar AEP = 2,50 bar
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Schakelpunt nauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,4; (Turn down 1:1)
Herhaalnauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,1; (bij temperatuurwisselingen < 10 K; Turn down 1:1)
Karakteristiekafwijking [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = Best Fit Straight Line (kleinste waarde instelling); LS = grenswaardeinstelling)
Hysterese afwijking [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,1; (Turn down 1:1)
Langdurige stabiliteit [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,1; (Turn down 1:1; per jaar)
Temperatuurcoëfficient nulpunt [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] < ± 0,2; (0...80 °C)
Temperatuurcoëfficient meetbereik [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] < ± 0,2; (0...80 °C)
Reactietijden
Reactietijd [ms] < 1,5
Demping van de proceswaarde dAP [s] 0,01...4
Demping analoge uitgang dAA [s] 0,01...4
Max. reactietijd analoge uitgang [ms] 3
Software / programmering
Instelmogelijkheden hysterese / venster; maakcontact / verbreekcontact; schakellogica; stroom-/ spanningsuitgang; demping; wijzigen van de displaywaarden; display draaibaar / uit te schakelen; Display eenheid; nulpunt; meetbereik
Interfaces
Communicatie interface IO-Link
Type overdracht COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revisie 1.0
Profiel geen profiel
SIO-Mode ja
Vereiste masterportklasse A
Proceswaarden analoog 1
Proceswaarden binair 2
Min. procescyclustijd [ms] 2,3
Ondersteunende DeviceIDs
Bedrijfsaard DeviceID
default 61
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...80
Opslagtemperatuur [°C] -40...100
Beschermklasse IP 65
Toelatingen / testen
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF bewerkt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd 10 V
Schokbestendigheid
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Trillingsbestendigheid
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [jaren] 131
Richtlijnen voor drukapparatuur Goede ingenieurspraktijk; toepasbaar voor vloeistoffen volgens groep 2; media groep 1 op aanvraag
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 261
Behuizing cilindrisch glad
Afmetingen [mm] Ø 34 / L = 91,5
Materialen 1.4301 (roestvast staal / 304); 1.4404 (roestvast staal / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE
Materiaal dat in contact komt met het medium 1.4305 (roestvast staal / 303); keramiek; FKM
Min. drukcycli 100 miljoen
Procesaansluiting schroefdraad G 1/4 binnendraad
Smoorelement geïntegreerd nee (upgradeable)
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
Display eenheid 3 x LED, groen
schakelstatus 2 x LED, geel
functiedisplay alfanumeriek display, 4-digit
gemeten waarde alfanumeriek display, 4-digit
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld