- Producten
- PN2226
Druksensor met display
PN2226
PN-2,5-RBN14-MFRKG/US/ /V
Druksensor met display
PN2226
PN-2,5-RBN14-MFRKG/US/ /V
- Twee schakeluitgangen, daarvan één als analoge uitgang programmeerbaar
- Goed afleesbaar LED-display met 4 digits
- Landspecifieke drukeenheden te selecteren
- Langdurig stabiel dankzij hoge overbelastingsresistentie
- Logica van de schakeluitgang instelbaar
uitloop artikel
Alternatief artikel: PN2296 Productvergelijking: PN2226 / PN2296 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2; Aantal analoge uitgangen: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Meetbereik |
|
||||
Procesaansluiting | schroefdraad 1/4" NPT binnendraad |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten | |||
---|---|---|---|---|
Applicatie | voor industriële applicaties | |||
Media | vloeibare en gasvormige media | |||
Mediumtemperatuur [°C] | -25...80 | |||
Min. barstdruk |
|
|||
Drukbestendigheid |
|
|||
Druksoort | relatieve druk |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 18...32 DC; (naar SELV/PELV) |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 35 |
Min. isolatieweerstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Opwarmtijd [s] | 0,3 |
Watchdog geïntegreerd | ja |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2; Aantal analoge uitgangen: 1 |
---|
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 2 |
---|---|
Uitgangssignaal | schakelsignaal; analoog signaal; IO-Link; (configureerbaar) |
Elektrische uitvoering | PNP/NPN |
Aantal digitale uitgangen | 2 |
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 250 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | < 500 |
Aantal analoge uitgangen | 1 |
Analoge uitgangsstroom [mA] | 4...20; (te verschalen 1:4) |
Max. belasting [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Analoge uitgangsspanning [V] | 0...10; (te verschalen 1:4) |
Min. weerstand last [Ω] | 2000 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Meet- / instelbereik
Meetbereik |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schakelpunt SP |
|
|||||||||
Terugschakelpunt rP |
|
|||||||||
Analoog startpunt |
|
|||||||||
Analoog eindpunt |
|
|||||||||
In stappen van |
|
|||||||||
Fabrieksinstelling |
|
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Schakelpunt nauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,4; (Turn down 1:1) |
---|---|
Herhaalnauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,1; (bij temperatuurwisselingen < 10 K; Turn down 1:1) |
Karakteristiekafwijking [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = Best Fit Straight Line (kleinste waarde instelling); LS = grenswaardeinstelling) |
Hysterese afwijking [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Langdurige stabiliteit [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; per jaar) |
Temperatuurcoëfficient nulpunt [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Temperatuurcoëfficient meetbereik [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Reactietijden
Reactietijd [ms] | < 1,5 |
---|---|
Demping van de proceswaarde dAP [s] | 0,01...4 |
Demping analoge uitgang dAA [s] | 0,01...4 |
Max. reactietijd analoge uitgang [ms] | 3 |
Software / programmering
Instelmogelijkheden | hysterese / venster; maakcontact / verbreekcontact; schakellogica; stroom-/ spanningsuitgang; demping; wijzigen van de displaywaarden; display draaibaar / uit te schakelen; Display eenheid; nulpunt; meetbereik |
---|
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link |
---|---|
Type overdracht | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revisie | 1.0 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...100 |
Beschermklasse | IP 65 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||||||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||||||||
MTTF [jaren] | 131 | ||||||||||
Richtlijnen voor drukapparatuur | Goede ingenieurspraktijk; toepasbaar voor vloeistoffen volgens groep 2; media groep 1 op aanvraag |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 265,5 |
---|---|
Behuizing | cilindrisch glad |
Afmetingen [mm] | Ø 34 / L = 91,5 |
Materialen | 1.4301 (roestvast staal / 304); 1.4404 (roestvast staal / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE |
Materiaal dat in contact komt met het medium | 1.4305 (roestvast staal / 303); keramiek; FKM |
Min. drukcycli | 100 miljoen |
Procesaansluiting | schroefdraad 1/4" NPT binnendraad |
Smoorelement geïntegreerd | nee (upgradeable) |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |
---|