- Producten
- PN3007
Druksensor met display
PN3007
PN-001BRBR14-MFPKG/US/ /V
Druksensor met display
PN3007
PN-001BRBR14-MFPKG/US/ /V
- Met programmeerbare schakeluitgang en analoge uitgang
- Goed afleesbaar LED-display met 4 digits
- Landspecifieke drukeenheden te selecteren
- Langdurig stabiel dankzij hoge overbelastingsresistentie
- Hoge schok- en trillingsbestendigheid
uitloop artikel
Alternatief artikel: PN3097 Productvergelijking: PN3007 / PN3097 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 1; Aantal analoge uitgangen: 1 | ||
---|---|---|---|
Meetbereik |
|
||
Procesaansluiting | schroefdraad G 1/4 binnendraad |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten |
---|---|
Applicatie | voor industriële applicaties |
Media | vloeibare en gasvormige media |
Mediumtemperatuur [°C] | -25...80 |
Min. barstdruk [mbar] | 30000 |
Drukbestendigheid [mbar] | 10000 |
Druksoort | relatieve druk |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 18...36 DC; (naar SELV/PELV) |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 50 |
Min. isolatieweerstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Overspanningsbeveiliging | ja; (< 40 V) |
Opwarmtijd [s] | 0,3 |
Watchdog geïntegreerd | ja |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 1; Aantal analoge uitgangen: 1 |
---|
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 2 |
---|---|
Uitgangssignaal | schakelsignaal; analoog signaal; (configureerbaar) |
Elektrische uitvoering | PNP |
Aantal digitale uitgangen | 1 |
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 250 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | < 170 |
Aantal analoge uitgangen | 1 |
Analoge uitgangsstroom [mA] | 4...20 |
Max. belasting [Ω] | 500 |
Analoge uitgangsspanning [V] | 0...10 |
Min. weerstand last [Ω] | 2000 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Meet- / instelbereik
Meetbereik |
|
|||
---|---|---|---|---|
Schakelpunt SP [mbar] | 10...1000 | |||
Terugschakelpunt rP [mbar] | 5...995 | |||
In stappen van [mbar] | 5 | |||
Fabrieksinstelling |
|
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Schakelpunt nauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,5 |
---|---|
Herhaalnauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,1; (bij temperatuurwisselingen < 10 K) |
Karakteristiekafwijking [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (kleinste waarde instelling); LS = grenswaardeinstelling) |
Hysterese afwijking [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,25 |
Langdurige stabiliteit [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,05; (per 6 maanden) |
Temperatuurcoëfficient nulpunt [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] | 0,2; (-20...80 °C) |
Temperatuurcoëfficient meetbereik [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] | 0,2; (-20...80 °C) |
Reactietijden
Instelbare vertragingstijd dS, dr [s] | 0; 0,2...50 |
---|---|
Max. reactietijd analoge uitgang [ms] | 3 |
Software / programmering
Instelmogelijkheden | hysterese / venster; maakcontact / verbreekcontact; opkom-/ afvalvertraging; demping; Display eenheid; stroom-/ spanningsuitgang |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...80 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...100 |
Beschermklasse | IP 65 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||||||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||||||||
MTTF [jaren] | 213 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 261 |
---|---|
Materialen | 1.4301 (roestvast staal / 304); 1.4404 (roestvast staal / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE |
Materiaal dat in contact komt met het medium | 1.4305 (roestvast staal / 303); keramiek; FKM |
Min. drukcycli | 100 miljoen |
Procesaansluiting | schroefdraad G 1/4 binnendraad |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Display eenheid | mbar; kPa; psi; inHg |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |
---|