Druksensor met display
PN4220
PN-400-SBN14-HFBOW/LS/ /V
Druksensor met display
PN4220
PN-400-SBN14-HFBOW/LS/ /V
- Potentiaalvrije Triac-schakeluitgang voor stromen tot 2,5 A
- Voor het gebruik in wisselspanningsnetwerken
- Landspecifieke drukeenheden te selecteren
- Goed afleesbaar LED-display met 4 digits
- Langdurig stabiel dankzij hoge overbelastingsresistentie
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Meetbereik |
|
|||
Procesaansluiting | schroefdraad 1/4" NPT binnendraad |
Toepassingsgebied
Applicatie | voor industriële applicaties | |||
---|---|---|---|---|
Media | vloeibare en gasvormige media | |||
Beperkt toe te passen voor | Toepassing bij gasvormige media en drukken > 25 bar alleen op aanvraag | |||
Mediumtemperatuur [°C] | -25...80 | |||
Min. barstdruk |
|
|||
Drukbestendigheid |
|
|||
Druksoort | relatieve druk |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanningstolerantie [%] | 5...10 |
---|---|
Voedingsspanning [V] | 90...250 AC |
Nominale spanning AC [V] | < 250 |
Stroomopname [mA] | < 10 |
Min. isolatieweerstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | nee |
Opwarmtijd [s] | 0,2 |
Watchdog geïntegreerd | ja |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 1 |
---|
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 1 |
---|---|
Uitgangssignaal | schakelsignaal |
Elektrische uitvoering | Triac |
Aantal digitale uitgangen | 1 |
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang AC [V] | 2 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC [mA] | 250; ((...70 °C) 1000 (...60 °C) 1500 (...45 °C) 2500 (...20 °C)) |
Schakelfrequentie AC [Hz] | < 160 |
Kortsluitvast | nee |
Beschermd tegen overbelasting | nee |
Meet- / instelbereik
Meetbereik |
|
|||
---|---|---|---|---|
Schakelpunt SP |
|
|||
Terugschakelpunt rP |
|
|||
In stappen van |
|
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Schakelpunt nauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 1,0 |
---|---|
Herhaalnauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,1; (bij temperatuurwisselingen < 10 K) |
Afwijking lineariteit [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,5 |
Hysterese afwijking [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,1 |
Langdurige stabiliteit [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,1; (per jaar) |
Temperatuurcoëfficient nulpunt [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] | < ± 0,2; (-25...80 °C) |
Temperatuurcoëfficient meetbereik [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] | < ± 0,3; (-25...80 °C) |
Reactietijden
Instelbare vertragingstijd dS, dr [s] | 0, 0,2,...10, 11,...50 |
---|---|
Demping van de proceswaarde dAP [s] | 0...4 |
Software / programmering
Afregelen schakelpunt | programmeerknop |
---|---|
Instelmogelijkheden | hysterese / venster; maakcontact / verbreekcontact; opkom-/ afvalvertraging; demping; wijzigen van de displaywaarden; display draaibaar / uit te schakelen; Display eenheid |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...100 |
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||||||
MTTF [jaren] | 224,58 | ||||||||
Richtlijnen voor drukapparatuur | Goede ingenieurspraktijk; toepasbaar voor vloeistoffen volgens groep 2; media groep 1 op aanvraag |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 367,15 |
---|---|
Materialen | 1.4301 (roestvast staal / 304); PC; PBT; PA (polyamide); FKM |
Materiaal dat in contact komt met het medium | 1.4305 (roestvast staal / 303); keramiek; FKM |
Min. drukcycli | 100 miljoen |
Procesaansluiting | schroefdraad 1/4" NPT binnendraad |
Smoorelement geïntegreerd | ja |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Elektrische aansluiting
Vereiste bescherming | miniatuur-zekering volgens IEC60127-2 sheet 1; ≤ 5 A; snel |
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x 1/2"; codering: C |
---|