- Producten
- PN7007
Druksensor met display
PN7007
PN-001BRBR14-QFRKG/US/ /V
Druksensor met display
PN7007
PN-001BRBR14-QFRKG/US/ /V
- Twee programmeerbare schakeluitgangen
- Langdurig stabiel dankzij hoge overbelastingsresistentie
- Levensverwachting van meer dan 100 miljoen drukcycli
- Goed afleesbaar LED-display met 4 digits
- Landspecifieke drukeenheden te selecteren
- Comfortabele bediening via drukknoppen of te parametreren via IO-Link
uitloop artikel
Alternatief artikel: PN7097 Productvergelijking: PN7007 / PN7097 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2 | |||
---|---|---|---|---|
Meetbereik |
|
|||
Procesaansluiting | schroefdraad G 1/4 binnendraad |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten | ||
---|---|---|---|
Applicatie | voor industriële applicaties | ||
Media | vloeibare en gasvormige media | ||
Mediumtemperatuur [°C] | -25...80 | ||
Min. barstdruk |
|
||
Drukbestendigheid |
|
||
Druksoort | relatieve druk |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 18...36 DC; (naar SELV/PELV) |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 35 |
Min. isolatieweerstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Overspanningsbeveiliging | ja; (< 40 V) |
Opwarmtijd [s] | 0,3 |
Watchdog geïntegreerd | ja |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2 |
---|
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 2 |
---|---|
Uitgangssignaal | schakelsignaal; IO-Link; (configureerbaar) |
Elektrische uitvoering | PNP/NPN |
Aantal digitale uitgangen | 2 |
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 250 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | < 170 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Meet- / instelbereik
Meetbereik |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schakelpunt SP |
|
||||||
Terugschakelpunt rP |
|
||||||
In stappen van |
|
||||||
Fabrieksinstelling |
|
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Schakelpunt nauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,5 |
---|---|
Herhaalnauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,1; (bij temperatuurwisselingen < 10 K) |
Karakteristiekafwijking [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (kleinste waarde instelling); LS = grenswaardeinstelling) |
Hysterese afwijking [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,25 |
Langdurige stabiliteit [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,05; (per 6 maanden) |
Temperatuurcoëfficient nulpunt [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] | 0,2; (-20...80 °C) |
Temperatuurcoëfficient meetbereik [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] | 0,2; (-20...80 °C) |
Reactietijden
Instelbare vertragingstijd dS, dr [s] | 0; 0,2...50 |
---|
Software / programmering
Instelmogelijkheden | hysterese / venster; maakcontact / verbreekcontact; diagnose functie; schakellogica; opkom-/ afvalvertraging; demping; Display eenheid |
---|
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type overdracht | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revisie | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profiel | geen profiel | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Vereiste masterportklasse | A | ||||
Proceswaarden analoog | 1 | ||||
Proceswaarden binair | 2 | ||||
Min. procescyclustijd [ms] | 2,3 | ||||
Ondersteunende DeviceIDs |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...80 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...100 |
Beschermklasse | IP 65 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||||||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||||||||
MTTF [jaren] | 219 | ||||||||||
Richtlijnen voor drukapparatuur | Goede ingenieurspraktijk; toepasbaar voor vloeistoffen volgens groep 2; media groep 1 op aanvraag |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 261 |
---|---|
Materialen | 1.4301 (roestvast staal / 304); 1.4404 (roestvast staal / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE |
Materiaal dat in contact komt met het medium | 1.4305 (roestvast staal / 303); keramiek; FKM |
Min. drukcycli | 100 miljoen |
Procesaansluiting | schroefdraad G 1/4 binnendraad |
Smoorelement geïntegreerd | nee (upgradeable) |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |