Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen |
Aantal digitale uitgangen: 2 |
Meetbereik [MPa] |
0...2,5 |
Procesaansluiting |
schroefdraad G 1/4 binnendraad |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen |
Vergulde contacten |
Meetelement |
keramisch-capacitieve drukmeetcel |
Applicatie |
voor industriële applicaties |
Media |
vloeibare en gasvormige media |
Mediumtemperatuur [°C] |
-25...80 |
Min. barstdruk [MPa] |
35 |
Drukbestendigheid [MPa] |
15 |
Druksoort |
relatieve druk |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
18...30 DC; (naar SELV/PELV) |
Stroomopname [mA] |
< 35 |
Min. isolatieweerstand [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Beschermklasse |
III |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Opwarmtijd [s] |
< 0,3 |
Watchdog geïntegreerd |
ja |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen |
Aantal digitale uitgangen: 2 |
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen |
2 |
Uitgangssignaal |
schakelsignaal; IO-Link; (configureerbaar) |
Elektrische uitvoering |
PNP/NPN |
Aantal digitale uitgangen |
2 |
Uitgangsfunctie |
maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
150; (200 (...60 °C) 250 (...40 °C)) |
Schakelfrequentie DC [Hz] |
< 170 |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging |
pulserend |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Meet- / instelbereik
Factory setting / CMPT = 2
Schakelpunt SP [MPa] |
0,02...2,5 |
Terugschakelpunt rP [MPa] |
0,01...2,49 |
Min. afstand tussen SP en rP [MPa] |
0,02 |
In stappen van [MPa] |
0,01 |
Status_B High Resolution / CMPT = 3
Schakelpunt SP [MPa] |
0,02...2,5 |
Terugschakelpunt rP [MPa] |
0,01...2,49 |
Min. afstand tussen SP en rP [MPa] |
0,02 |
In stappen van [MPa] |
0,01 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Schakelpunt nauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik] |
< ± 0,5 |
Herhaalnauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik] |
< ± 0,1; (bij temperatuurwisselingen < 10 K) |
Karakteristiekafwijking [% van het ingestelde meetbereik] |
< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (kleinste waarde instelling); LS = grenswaardeinstelling) |
Hysterese afwijking [% van het ingestelde meetbereik] |
< ± 0,25 |
Langdurige stabiliteit [% van het ingestelde meetbereik] |
< ± 0,05; (per 6 maanden) |
Temperatuurcoëfficient nulpunt [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] |
< ± 0,2; (-0...80 °C) |
Temperatuurcoëfficient meetbereik [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] |
< ± 0,2; (-0...80 °C) |
Reactietijden
Reactietijd [ms] |
< 3 |
Instelbare vertragingstijd dS, dr [s] |
0...50 |
Software / programmering
Instelmogelijkheden |
hysterese / venster; maakcontact / verbreekcontact; schakellogica; inschakel-/ terugschakelvertraging; demping; Display eenheid |
Interfaces
Communicatie interface |
IO-Link |
Type overdracht |
COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revisie |
1.1 |
SDCI-Norm |
IEC 61131-9 |
SIO-Mode |
ja |
Vereiste masterportklasse |
A; (wanneer PIN 2 niet verbonden is: B) |
Ondersteunende DeviceIDs |
Bedrijfsaard |
DeviceID |
Factory setting / CMPT = 2 |
438 |
Status_B High Resolution / CMPT = 3 |
623 |
|
Opmerking |
Voor extra informatie, bekijk de IOOD.pdf file onder de tab "Downloads" |
|
Factory setting / CMPT = 2
Profiel |
Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis |
Min. procescyclustijd [ms] |
2,3 |
IO-Link-resolutie druk [MPa] |
0,01 |
IO-Link-resolutie druk [MPa] |
0,01 |
IO-Link procesdata (cyclisch) |
functie |
bit lengte |
Druk |
14 |
binaire schakelinformatie |
2 |
|
IO-Link functionaliteiten (acyclisch) |
applicatie specifieke markering |
Status_B High Resolution / CMPT = 3
Profiel |
Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) |
Min. procescyclustijd [ms] |
3 |
IO-Link-resolutie druk [MPa] |
0,001 |
IO-Link-resolutie druk [MPa] |
0,001 |
IO-Link procesdata (cyclisch) |
functie |
bit lengte |
Druk |
16 |
apparaat status |
4 |
binaire schakelinformatie |
2 |
|
IO-Link functionaliteiten (acyclisch) |
applicatie specifieke markering |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...80 |
Opslagtemperatuur [°C] |
-40...100 |
Beschermklasse |
IP 65; IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-3 |
|
|
Schokbestendigheid |
DIN EN 60068-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Trillingsbestendigheid |
DIN EN 60068-2-6 |
20 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [jaren] |
260 |
UL-goedkeuring |
UL Certificeringsnummer |
J001 |
|
Richtlijnen voor drukapparatuur |
Goede ingenieurspraktijk; toepasbaar voor vloeistoffen volgens groep 2; media groep 1 op aanvraag |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
227 |
Materialen |
1.4404 (roestvast staal / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC |
Materiaal dat in contact komt met het medium |
1.4404 (roestvast staal / 316L); keramiek; FKM |
Min. drukcycli |
100 miljoen |
Aandraaimoment [Nm] |
25...35; (aanbevolen aandraaimoment; Afhankelijk van smering, afdichting en drukbelasting) |
Procesaansluiting |
schroefdraad G 1/4 binnendraad |
Smoorelement geïntegreerd |
nee (upgradeable) |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
Display eenheid |
3 x LED, groen (MPa) |
schakelstatus |
2 x LED, geel |
gemeten waarde |
alfanumeriek display, rood/groen 4-digit |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |