- Producten
- PNI024
Druksensor met analoge ingang
PNI024
PNI010-RBR14-QFRKG/US/ /V
Druksensor met analoge ingang
PNI024
PNI010-RBR14-QFRKG/US/ /V
- Evaluatie van externe spannings- of stroomwaarden
- Continue vergelijking gewenste/werkelijke waarden direct in sensor
- Automatische aanpassing van het schakelpunt
- Goed afleesbaar LED-display met 4 digits
- Efficiënte drukverschilbewaking
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2 |
---|---|
Meetbereik [bar] | 0...10 |
Procesaansluiting | schroefdraad G 1/4 binnendraad |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten |
---|---|
Applicatie | voor industriële applicaties |
Media | vloeibare en gasvormige media |
Mediumtemperatuur [°C] | -25...80 |
Min. barstdruk [bar] | 150 |
Drukbestendigheid [bar] | 50 |
Druksoort | relatieve druk |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 18...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 90 |
Min. isolatieweerstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Opwarmtijd [s] | 0,2 |
Watchdog geïntegreerd | ja |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2 |
---|
Ingangen
Analoge ingangsstroom [mA] | 0...20 |
---|---|
Ingangsweerstand [Ω] | 300 |
Analoge ingangsspanning [V] | 0...10 |
Ingangsweerstand [kΩ] | 90 |
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 2 |
---|---|
Uitgangssignaal | schakelsignaal |
Elektrische uitvoering | PNP/NPN |
Aantal digitale uitgangen | 2 |
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 250 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | < 170 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Meet- / instelbereik
Meetbereik [bar] | 0...10 | |
---|---|---|
Schakelpunt SP [bar] | -2,46...10 | |
Verwijzing naar het schakelpunt |
|
|
Terugschakelpunt rP [bar] | -2,5...9,96 | |
Opmerking terugschakelpunt rP |
|
|
In stappen van [bar] | 0,02 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Karakteristiekafwijking [% van de eindwaarde] | < ± 0,6 |
---|---|
Temperatuurinvloed (per 10 K) | < ± 0,3 |
Karakteristiek afwijking analoge ingang | < ± 0,3 |
Temperatuurinvloed analoge ingang per 10 K | < ± 0,1 |
Temperatuurinvloed analoge ingang [°C] | 0...80 |
Reactietijden
Reactietijd [ms] | < 3 |
---|---|
Instelbare vertragingstijd dS, dr [s] | 0, 0,1...50 |
Demping van de proceswaarde dAP [s] | 0...4 |
Software / programmering
Afregelen schakelpunt | programmeerknop |
---|---|
Instelmogelijkheden | hysterese / venster; maakcontact / verbreekcontact; schakellogica; stroom-/ spanningsingang; demping; wijzigen van de displaywaarden; display draaibaar / uit te schakelen; Display eenheid |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...100 |
Beschermklasse | IP 65 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||||||
MTTF [jaren] | 152 | ||||||||
Richtlijnen voor drukapparatuur | Goede ingenieurspraktijk; toepasbaar voor vloeistoffen volgens groep 2; media groep 1 op aanvraag |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 289 |
---|---|
Materialen | 1.4305 (roestvast staal / 303); PBT; PC; PA (polyamide); FKM |
Materiaal dat in contact komt met het medium | 1.4305 (roestvast staal / 303); keramiek; FKM |
Min. drukcycli | 100 miljoen |
Procesaansluiting | schroefdraad G 1/4 binnendraad |
Smoorelement geïntegreerd | nee (upgradeable) |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Display eenheid | bar; psi; MPa |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |
---|