Drukschakelaar met keramische meetcel
PP7523
PP-060-SBG14-QFPKG/US/ /V
Drukschakelaar met keramische meetcel
PP7523
PP-060-SBG14-QFPKG/US/ /V
- Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- Twee schakeluitgangen, daarvan één als diagnose-uitgang te parametreren
- Hoge schok- en trillingsbestendigheid
- Levensverwachting van meer dan 100 miljoen drukcycli
- Gebruikersvriendelijke communicatie via IO-Link
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2 | |||
---|---|---|---|---|
Meetbereik |
|
|||
Procesaansluiting | schroefdraad G 1/4 buitendraad binnendraad:M5 |
Toepassingsgebied
Applicatie | voor industriële applicaties | |||
---|---|---|---|---|
Media | vloeibare en gasvormige media | |||
Mediumtemperatuur [°C] | -25...90 | |||
Min. barstdruk |
|
|||
Drukbestendigheid |
|
|||
Druksoort | relatieve druk |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 9,6...36 DC; (communicatie-mode: 18...32) |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 45 |
Min. isolatieweerstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Opwarmtijd [s] | 0,3 |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2 |
---|
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 2 |
---|---|
Uitgangssignaal | schakelsignaal; (configureerbaar) |
Elektrische uitvoering | PNP |
Aantal digitale uitgangen | 2 |
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 250 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 170 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Meet- / instelbereik
Meetbereik |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schakelpunt SP |
|
|||||||||
Terugschakelpunt rP |
|
|||||||||
In stappen van |
|
|||||||||
Fabrieksinstelling |
|
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Schakelpunt nauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,5 |
---|---|
Herhaalnauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,1; (bij temperatuurwisselingen < 10 K) |
Karakteristiekafwijking [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (kleinste waarde instelling); LS = grenswaardeinstelling) |
Hysterese afwijking [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,1 |
Langdurige stabiliteit [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,1; (per jaar) |
Temperatuurcoëfficient nulpunt [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Temperatuurcoëfficient meetbereik [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Reactietijden
Reactietijd [ms] | < 3 |
---|---|
Demping proceswaarde dAP in stappen [s] | 0,003 - 0,006 - 0,010 - 0,017 - 0,060 - 0,125 - 0,250 - 0,500 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...85 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...100 |
Beschermklasse | IP 69K; IP 68; (7 dagen / 1 m diepte in water / 0,1 bar) |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||||||||||||||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||||||||||||||||
MTTF [jaren] | 308 | ||||||||||||||||||
UL-goedkeuring |
|
||||||||||||||||||
Richtlijnen voor drukapparatuur | Goede ingenieurspraktijk; toepasbaar voor vloeistoffen volgens groep 2; media groep 1 op aanvraag |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 211,1 |
---|---|
Materialen | 1.4301 (roestvast staal / 304); FKM; EPDM/X; PA (polyamide) |
Materiaal dat in contact komt met het medium | 1.4305 (roestvast staal / 303); keramiek; FKM |
Min. drukcycli | 100 miljoen |
Procesaansluiting | schroefdraad G 1/4 buitendraad binnendraad:M5 |
Smoorelement geïntegreerd | nee (upgradeable) |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Teach-functie | ja |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|