- Producten
- Sensoren
- Druksensoren / Vacuümsensoren
- Compacte bouwvorm met display voor pneumatiek
- PQ3809
Druksensor voor pneumatiek toepassingen
PQ3809
PQ-1-1-KHR18-KFPKG/AS/
Druksensor voor pneumatiek toepassingen
PQ3809
PQ-1-1-KHR18-KFPKG/AS/
- Betrouwbare bewaking van de systeemdruk in de pneumatiek en in persluchtinstallaties
- Bestand tegen zeer hoge drukpieken en vacuüm trekken
- Goed afleesbaar afgeschuind LED-display
- Wisselende rood/groen-weergave voor onmiskenbare markering van goede bereiken
- Met programmeerbare schakeluitgang en analoge uitgang
- Comfortabele bediening via drukknoppen of te parametreren via IO-Link
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 1; Aantal analoge uitgangen: 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Meetbereik |
|
|||||
Procesaansluiting | schroefdraad G 1/8 binnendraad binnendraad:M5 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten | ||||
---|---|---|---|---|---|
Applicatie | voor industriële applicaties | ||||
Beperkt toe te passen voor | andere media op aanvraag | ||||
Mediumtemperatuur [°C] | 0...60 | ||||
Min. barstdruk |
|
||||
Verwijzing minimale barstdruk |
|
||||
Drukbestendigheid |
|
||||
Bestand tegen vacuüm [mbar] | -1000 | ||||
Druksoort | relatieve druk; verschildruk; vacuüm |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 18...32 DC; (naar SELV/PELV) |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 50 |
Min. isolatieweerstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Overspanningsbeveiliging | ja; (< 40 V) |
Opwarmtijd [s] | 0,5 |
Watchdog geïntegreerd | ja |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 1; Aantal analoge uitgangen: 1 |
---|
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 2 |
---|---|
Uitgangssignaal | schakelsignaal; analoog signaal; IO-Link; (configureerbaar) |
Elektrische uitvoering | PNP |
Aantal digitale uitgangen | 1 |
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | < 100 |
Aantal analoge uitgangen | 1 |
Analoge uitgangsstroom [mA] | 4...20 |
Max. belasting [Ω] | 500 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Meet- / instelbereik
Meetbereik |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Schakelpunt SP |
|
|||||
Terugschakelpunt rP |
|
|||||
In stappen van |
|
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Schakelpunt nauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,5 |
---|---|
Herhaalnauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,1; (bij temperatuurwisselingen < 10 K) |
Karakteristiekafwijking [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (kleinste waarde instelling); LS = grenswaardeinstelling) |
Hysterese afwijking [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,25 |
Langdurige stabiliteit [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,05; (per 6 maanden) |
Temperatuurcoëfficient nulpunt [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] | 0,2; (0...60 °C) |
Temperatuurcoëfficient meetbereik [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] | 0,2; (0...60 °C) |
Reactietijden
Reactietijd [ms] | < 6 |
---|---|
Instelbare vertragingstijd dS, dr [s] | 0; 0,002...5 |
Sprong reactietijd analoge uitgang [ms] | 6 |
Software / programmering
Instelmogelijkheden | hysterese / venster; maakcontact / verbreekcontact; analoge uitgang; IO-Link; schakellogica; opkom-/ afvalvertraging; demping; Display eenheid |
---|
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type overdracht | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revisie | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 FDIS | ||||
Profiel | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Vereiste masterportklasse | A | ||||
Proceswaarden analoog | 1 | ||||
Proceswaarden binair | 2 | ||||
Min. procescyclustijd [ms] | 2,3 | ||||
Ondersteunende DeviceIDs |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | 0...70 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -25...85 |
Beschermklasse | IP 65 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||
MTTF [jaren] | 437 | ||||
Richtlijnen voor drukapparatuur | Goede ingenieurspraktijk; toepasbaar voor vloeistoffen volgens groep 2; media groep 1 op aanvraag |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 87 |
---|---|
Materialen | PBT; FKM; Polyester |
Materiaal dat in contact komt met het medium | messing; FKM; Silicium (gecoat); PBT |
Min. drukcycli | 50 miljoen |
Procesaansluiting | schroefdraad G 1/8 binnendraad binnendraad:M5 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Display eenheid | bar; kPa; psi; inHg |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M8; codering: A; Contactpinnen: verguld |
---|