Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen |
Aantal digitale uitgangen: 2 |
Meetbereik |
-1...10 bar |
-15...145 psi |
-30...296 inHg |
-100...1000 kPa |
|
Procesaansluiting |
schroefdraad G 1/8 binnendraad |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen |
Vergulde contacten |
Applicatie |
voor industriële applicaties |
Media |
Perslucht |
Beperkt toe te passen voor |
andere media op aanvraag |
Mediumtemperatuur [°C] |
0...60 |
Min. barstdruk |
30 bar |
435 psi |
886 inHg |
3000 kPa |
|
Drukbestendigheid |
20 bar |
290 psi |
591 inHg |
2000 kPa |
|
Bestand tegen vacuüm [mbar] |
-1000 |
Druksoort |
relatieve druk; vacuüm |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
18...32 DC; (naar SELV/PELV) |
Stroomopname [mA] |
< 50 |
Min. isolatieweerstand [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Beschermklasse |
III |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Overspanningsbeveiliging |
ja; (< 40 V) |
Opwarmtijd [s] |
0,3 |
Watchdog geïntegreerd |
ja |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen |
Aantal digitale uitgangen: 2 |
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen |
2 |
Uitgangssignaal |
schakelsignaal |
Elektrische uitvoering |
PNP |
Aantal digitale uitgangen |
2 |
Uitgangsfunctie |
maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
2 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] |
< 200 |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging |
pulserend |
Meet- / instelbereik
Meetbereik |
-1...10 bar |
-15...145 psi |
-30...296 inHg |
-100...1000 kPa |
|
Schakelpunt SP |
-0,9...10 bar |
-13...145 psi |
-26...296 inHg |
-90...1000 kPa |
|
Terugschakelpunt rP |
-0,95...9,95 bar |
-14...144 psi |
-28...294 inHg |
-95...995 kPa |
|
In stappen van |
0,05 bar |
1 psi |
2 inHg |
5 kPa |
|
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Schakelpunt nauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik] |
< ± 0,5 |
Herhaalnauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik] |
< ± 0,1; (bij temperatuurwisselingen < 10 K) |
Karakteristiekafwijking [% van het ingestelde meetbereik] |
< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (kleinste waarde instelling); LS = grenswaardeinstelling) |
Hysterese afwijking [% van het ingestelde meetbereik] |
< ± 0,25 |
Langdurige stabiliteit [% van het ingestelde meetbereik] |
< ± 0,05; (per 6 maanden) |
Temperatuurcoëfficient nulpunt [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] |
0,2; (0...60 °C) |
Temperatuurcoëfficient meetbereik [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] |
0,2; (0...60 °C) |
Reactietijden
Reactietijd [ms] |
< 2,5 |
Instelbare vertragingstijd dS, dr [s] |
0; 0,002...5 |
Software / programmering
Instelmogelijkheden |
hysterese / venster; maakcontact / verbreekcontact; diagnose functie; schakellogica; opkom-/ afvalvertraging; demping; Display eenheid |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
0...70 |
Opslagtemperatuur [°C] |
-25...85 |
Beschermklasse |
IP 65 |
Toelatingen / testen
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF bewerkt |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-5 Surge |
0,5/1 kV |
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd |
10 V |
|
Schokbestendigheid |
DIN IEC 68-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Trillingsbestendigheid |
DIN IEC 68-2-6 |
20 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [jaren] |
455 |
Richtlijnen voor drukapparatuur |
Goede ingenieurspraktijk; toepasbaar voor vloeistoffen volgens groep 2; media groep 1 op aanvraag |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
84,5 |
Materialen |
PBT; FKM; Polyester |
Materiaal dat in contact komt met het medium |
messing; FKM; Silicium (gecoat); PBT |
Min. drukcycli |
50 miljoen |
Procesaansluiting |
schroefdraad G 1/8 binnendraad |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
Display eenheid |
4 x LED, groen |
schakelstatus |
2 x LED, geel |
functiedisplay |
alfanumeriek display, 4-digit |
gemeten waarde |
alfanumeriek display, 4-digit |
|
Display eenheid |
bar; kPa; psi; inHg |
Toebehoren
Toebehoren (optioneel) |
bevestigingsset voor DIN-rail: TH 35-7,5 / EN60715, E37340 |
Draadverlenging: 1/8", E30075 |
aansluiting voor genormeerde luchtslangen: Ø 6 mm, E30076 |
aansluiting voor genormeerde luchtslangen: Ø 8 mm, E30077 |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Connector: 1 x M8; codering: A; Contactpinnen: verguld |