- Producten
- Sensoren
- Druksensoren / Vacuümsensoren
- Compacte bouwvorm met display voor pneumatiek
- PQS812
Druksensor voor pneumatiek toepassingen
PQS812
PQ-010-KHR18-MFPKG/AS/
Druksensor voor pneumatiek toepassingen
PQS812
PQ-010-KHR18-MFPKG/AS/
- Betrouwbare bewaking van de systeemdruk in de pneumatiek en in persluchtinstallaties
- Bestand tegen zeer hoge drukpieken en vacuüm trekken
- Goed afleesbaar TFT-display
- Wisselende rood/groen-weergave voor onmiskenbare markering van goede bereiken
- Met programmeerbare schakeluitgangen
- Comfortabele bediening via drukknoppen of te parametreren via IO-Link
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2 | ||
---|---|---|---|
Meetbereik |
|
||
Procesaansluiting | schroefdraad G 1/8 binnendraad (2x) |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten | ||
---|---|---|---|
Applicatie | voor industriële applicaties | ||
Media | Perslucht; stikstof (N2) | ||
Beperkt toe te passen voor | andere media op aanvraag | ||
Mediumtemperatuur [°C] | 0...60 | ||
Min. barstdruk |
|
||
Drukbestendigheid |
|
||
Bestand tegen vacuüm [mbar] | -1000 | ||
Druksoort | relatieve druk; vacuüm |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 18...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 30 |
Min. isolatieweerstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Overspanningsbeveiliging | ja; (< 40 V) |
Opwarmtijd [s] | 0,3 |
Watchdog geïntegreerd | ja |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2 |
---|
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 2 |
---|---|
Uitgangssignaal | schakelsignaal; IO-Link; (configureerbaar) |
Elektrische uitvoering | PNP/NPN; (configureerbaar) |
Aantal digitale uitgangen | 2 |
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | < 170 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Meet- / instelbereik
Meetbereik |
|
||
---|---|---|---|
Schakelpunt SP |
|
||
In stappen van |
|
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Schakelpunt nauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,5 |
---|---|
Herhaalnauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,1; (bij temperatuurwisselingen < 10 K:) |
Karakteristiekafwijking [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,5; (inclusief lineariteit, hysterese en herhaalnauwkeurigheid) |
Afwijking lineariteit [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,5 % (grenswaarde-instelling volgens DIN EN IEC 62828-1) |
Hysterese afwijking [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,25 |
Langdurige stabiliteit [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,1; (per jaar) |
Temperatuurcoëfficient nulpunt [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] | 0,2 |
Temperatuurcoëfficient meetbereik [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] | 0,2 |
Reactietijden
Reactietijd [ms] | 6 |
---|---|
Demping van de proceswaarde dAP [s] | 0...4 |
Demping analoge uitgang dAA [s] | 0...99,99 |
Software / programmering
Instelmogelijkheden | display draaibaar / uit te schakelen; Teach-functie; simulatie functionaliteit; diagnose functie |
---|
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type overdracht | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link revisie | 1.1.3 | ||||||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9: 2019-06 | ||||||||||
Profiel | Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A), SSP 4.1.1 (0x0010), Quantity detection nach Smart Sensor Profil (0x8014) | ||||||||||
SIO-Mode | ja | ||||||||||
Vereiste masterportklasse | A | ||||||||||
Proceswaarden analoog | 1 | ||||||||||
Proceswaarden binair | 2 | ||||||||||
Min. procescyclustijd [ms] | 0,6 | ||||||||||
IO-Link-resolutie druk [bar] | 0,001 | ||||||||||
IO-Link procesdata (cyclisch) |
|
||||||||||
IO-Link functionaliteiten (acyclisch) | applicatie specifieke markering; interne temperatuur; Mediumtemperatuur | ||||||||||
Ondersteunende DeviceIDs |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | 0...60 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -25...85 |
Beschermklasse | IP 65 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||
Trillingsbestendigheid |
|
||
MTTF [jaren] | 508 | ||
Richtlijnen voor drukapparatuur | Goede ingenieurspraktijk; toepasbaar voor stabiele gassen uit de vloeistofgroep 2 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 52,9 |
---|---|
Materialen | PBT; PC; TPE; NBR; FKM; messing; Silicium (gecoat) |
Materiaal dat in contact komt met het medium | PBT; FKM; messing; Silicium (gecoat) |
Min. drukcycli | 50 miljoen |
Procesaansluiting | schroefdraad G 1/8 binnendraad (2x) |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Display eenheid | bar; MPa; mmHg; kgf/cm² |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M8; codering: A; Contactpinnen: verguld |
---|
Diagrammen en curves
Bohrbild
|
|
---|