Hydrostatische hangende drukopnemer
PS317A
SUBMERSIBLE 1BAR 15M FEP CABLE 1G/1D
Hydrostatische hangende drukopnemer
PS317A
SUBMERSIBLE 1BAR 15M FEP CABLE 1G/1D
- Voor de niveaumeting in explosiegevaarlijke zones
- In de lengterichting waterdichte kabel
- Robuuste roestvaststalen behuizing met hoge dichtheid
- Hoge totale nauwkeurigheid en langdurige stabiliteit
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen | Aantal analoge uitgangen: 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Meetbereik |
|
Toepassingsgebied
Applicatie | voor industriële applicaties | |||
---|---|---|---|---|
Media | Vloeibare media | |||
Mediumtemperatuur [°C] | -10...60; (T6: -10...60 °C; T5: -10...80 °C; T4: -10...85 °C; 1 D, 1/2 D, 2 D (750 mW): -10...40 °C; (650 mW): -10...70 °C; (550 mW): -10...85 °C) | |||
Min. barstdruk |
|
|||
Drukbestendigheid |
|
|||
Druksoort | relatieve druk |
Elektrische eigenschappen
Schakelversterkers | Aansluiten op intrensiekveilige voeding (Ex ia) |
---|---|
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Meetprincipe | hydrostatisch |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal analoge uitgangen: 1 |
---|
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 1 |
---|---|
Uitgangssignaal | analoog signaal |
Aantal analoge uitgangen | 1 |
Analoge uitgangsstroom [mA] | 4...20 |
Max. belasting [Ω] | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 10 V) / 20 mA) |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Meet- / instelbereik
Meetbereik |
|
---|
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Herhaalnauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik] | < 0,1; (bij temperatuurwisselingen < 10 K) |
---|---|
Karakteristiekafwijking [% van het ingestelde meetbereik] | < 0,25 (BFSL) / 0,5; (incl. lineariteits-, nulpunts-, en schaalfout (grenswaarde instelling); BFSL = Best Fit Straight Line) |
Afwijking lineariteit [% van het ingestelde meetbereik] | < 0,2 (BFSL) |
Langdurige stabiliteit [% van het ingestelde meetbereik] | < 0,2; (per jaar) |
Temperatuurcoëfficient nulpunt [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] | < ± 0,2; (0...50 °C) |
Temperatuurcoëfficient meetbereik [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] | < ± 0,2; (0...50 °C) |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -10...60 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
||||||
Opslagtemperatuur [°C] | -10...60 | ||||||
Beschermklasse | IP 68 |
Toelatingen / testen
Keurmerken | BVS 10 ATEX E 132 X; IECEx BVS 10.0085 X |
---|---|
ATEX-apparaatkenmerk | I M1 Ex ia I Ma |
II 1 G Ex ia IIA T4/T5/T6 Ga | |
II 1/2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb | |
II 2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb | |
II 1D Ex ia IIIC T120°C Da | |
MTTF [jaren] | 969 |
Richtlijnen voor drukapparatuur | Goede ingenieurspraktijk; toepasbaar voor vloeistoffen volgens groep 2; media groep 1 op aanvraag |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 1431,8 |
---|---|
Materialen | 1.4571 (roestvast staal / 316Ti) |
anzeigen-bedienelemente
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 15 m, FEP, Ø 7,5 mm |
---|