• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Sensoren
  3. Druksensoren / Vacuümsensoren
  4. Transmitter kleine bouwvorm PT / PU
  5. PT501E

Druktransmitters

PT501E

PT-250-SEG14-A-ZVG/US

Druktransmitters

PT501E

PT-250-SEG14-A-ZVG/US

  • Voor de betrouwbare meting van de systeemdruk in mobiele installaties en voertuigen
  • Robuuste RVS-behuizing met hoge schok- en trillingsbestendigheid
  • Compacte bouwvorm voor het gebruik in krappe inbouwsituaties
  • Levensduur van meer dan 60 miljoen drukcycli
  • Langdurig stabiel door hoge herhalingsnauwkeurigheid en geringe afwijking van de karakteristiek
  • ce
  • ukca
  • e1r
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen Aantal analoge uitgangen: 1
Meetbereik
0...250 bar 0...3625 psi 0...25 MPa
Procesaansluiting schroefdraad G 1/4 buitendraad (DIN EN ISO 1179-2)
Toepassingsgebied
Applicatie voor mobiele toepassingen
Media vloeibare en gasvormige media
Mediumtemperatuur [°C] -40...125
Min. barstdruk
1200 bar 17400 psi 120 MPa
Drukbestendigheid
625 bar 9060 psi 62,5 MPa
Verwijzing van drukbestendigheid
statisch
Bestand tegen vacuüm [mbar] -1000
Druksoort relatieve druk
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 8...32 DC
Min. isolatieweerstand [MΩ] 100; (500 V DC)
Beschermklasse III
Ompoolbeveiligd ja
Opwarmtijd [s] < 0,1
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen Aantal analoge uitgangen: 1
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen 1
Uitgangssignaal analoog signaal
Aantal analoge uitgangen 1
Analoge uitgangsstroom [mA] 4...20
Max. belasting [Ω] (Ub - 8 V) / 21,5 mA; @8V = 0 Ω; @12V max. 200 Ω; @24V max. 750 Ω
Kortsluitvast ja
Beschermd tegen overbelasting ja
Meet- / instelbereik
Meetbereik
0...250 bar 0...3625 psi 0...25 MPa
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Herhaalnauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,05; (bij temperatuurwisselingen < 10 K)
Karakteristiekafwijking [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,8; (incl. inbouwdrift, nulpunt- en meetbereikfout, niet lineariteit, hysterse)
Afwijking lineariteit [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS)
Hysterese afwijking [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,2
Langdurige stabiliteit [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,1; (per 6 maanden)
Temperatuurcoëfficient nulpunt [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C)
Temperatuurcoëfficient meetbereik [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C)
Reactietijden
Sprong reactietijd analoge uitgang [ms] 2
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -40...100
Opslagtemperatuur [°C] -40...100
Beschermklasse IP 67; IP 69K
Toelatingen / testen
EMC
Störfestigkeit nach UN ECE R10, Rev. 6
ISO 11452-2 100 V/m
DIN EN 61326-1
Schokbestendigheid
DIN EN 60068-2-27 500 g (1 ms)
Trillingsbestendigheid
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [jaren] 711
Richtlijnen voor drukapparatuur Goede ingenieurspraktijk; toepasbaar voor vloeistoffen volgens groep 2; media groep 1 op aanvraag
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 59,2
Materialen roestvaststaal 1.4542 (17-4 PH / 630); 1.4404 (roestvast staal / 316L); PEI
Materiaal dat in contact komt met het medium roestvaststaal 1.4542 (17-4 PH / 630)
Min. drukcycli 60 miljoen; (bij 1,2-voudige nominale druk)
Aandraaimoment [Nm] 25...35; (aanbevolen aandraaimoment; Afhankelijk van smering, afdichting en drukbelasting)
Procesaansluiting schroefdraad G 1/4 buitendraad (DIN EN ISO 1179-2)
Afdichting procesaansluiting HNBR ( DIN EN ISO 1179-2)
Smoorelement geïntegreerd ja
Opmerkingen
Opmerkingen
BFSL = Best Fit Straight Line (kleinste waarde instelling)
LS = grenswaardeinstelling
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A; Max. kabellengte: 30 m
Diagrammen en curves
Karakteristiek van de last op de stroomuitgang
1: Max. belasting
2: min. last