Druktransmitters
PT5603
PT-025-SEG14-A-ZVG/AM
Druktransmitters
PT5603
PT-025-SEG14-A-ZVG/AM
- Voor de betrouwbare meting van de systeemdruk in mobiele installaties en voertuigen
- Robuuste RVS-behuizing met hoge schok- en trillingsbestendigheid
- Compacte bouwvorm voor het gebruik in krappe inbouwsituaties
- AMP-steekverbinding voor de snelle en eenvoudige aansluiting op de elektrische installatie
- Langdurig stabiel door hoge herhalingsnauwkeurigheid en geringe afwijking van de karakteristiek
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen | Aantal analoge uitgangen: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Meetbereik |
|
|||
Procesaansluiting | schroefdraad G 1/4 buitendraad (DIN EN ISO 1179-2) |
Toepassingsgebied
Applicatie | voor mobiele toepassingen | |||
---|---|---|---|---|
Media | vloeibare en gasvormige media | |||
Mediumtemperatuur [°C] | -40...125 | |||
Min. barstdruk |
|
|||
Drukbestendigheid |
|
|||
Verwijzing van drukbestendigheid |
|
|||
Bestand tegen vacuüm [mbar] | -1000 | |||
Druksoort | relatieve druk |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 8...32 DC |
---|---|
Min. isolatieweerstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Opwarmtijd [s] | < 0,1 |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal analoge uitgangen: 1 |
---|
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 1 |
---|---|
Uitgangssignaal | analoog signaal |
Aantal analoge uitgangen | 1 |
Analoge uitgangsstroom [mA] | 4...20 |
Max. belasting [Ω] | (Ub - 8 V) / 21,5 mA; @8V = 0 Ω; @12V max. 200 Ω; @24V max. 750 Ω |
Kortsluitvast | ja |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Meet- / instelbereik
Meetbereik |
|
---|
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Herhaalnauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,05; (bij temperatuurwisselingen < 10 K) |
---|---|
Karakteristiekafwijking [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,8; (incl. inbouwdrift, nulpunt- en meetbereikfout, niet lineariteit, hysterse) |
Afwijking lineariteit [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) |
Hysterese afwijking [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,2 |
Langdurige stabiliteit [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,1; (per 6 maanden) |
Temperatuurcoëfficient nulpunt [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] | < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C) |
Temperatuurcoëfficient meetbereik [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] | < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,3 (-40...0 °C); < ± 0,2 (80...125 °C) |
Reactietijden
Sprong reactietijd analoge uitgang [ms] | 2 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...100 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...100 |
Beschermklasse | IP 67; IP 69K |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||||
MTTF [jaren] | 700 | ||||||
Richtlijnen voor drukapparatuur | Goede ingenieurspraktijk; toepasbaar voor vloeistoffen volgens groep 2; media groep 1 op aanvraag |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 63 |
---|---|
Materialen | roestvaststaal 1.4542 (17-4 PH / 630); 1.4404 (roestvast staal / 316L); PPS |
Materiaal dat in contact komt met het medium | roestvaststaal 1.4542 (17-4 PH / 630) |
Min. drukcycli | 60 miljoen; (bij 1,2-voudige nominale druk) |
Aandraaimoment [Nm] | 25...35; (aanbevolen aandraaimoment; Afhankelijk van smering, afdichting en drukbelasting) |
Procesaansluiting | schroefdraad G 1/4 buitendraad (DIN EN ISO 1179-2) |
Afdichting procesaansluiting | HNBR ( DIN EN ISO 1179-2) |
Smoorelement geïntegreerd | ja |
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
||
---|---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x AMP-Superseal |
---|
Diagrammen en curves
Karakteristiek van de last op de stroomuitgang
|
|
---|