• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Sensoren
  3. Druksensoren / Vacuümsensoren
  4. Alle druksensoren / vacuümsensoren
  5. PT9544

Druktransmitters

PT9544

PT-010-RBG14-B-DVG/US/ /W

Druktransmitters

PT9544

PT-010-RBG14-B-DVG/US/ /W

  • Betrouwbare meting van de systeemdruk in industriële toepassingen
  • Hoge schok- en trillingsbestendigheid
  • Zeer goede herhaalnauwkeurigheid en geringe afwijking van de karakteristiek
  • Levensverwachting van meer dan 50 miljoen drukcycli
  • Compacte en robuuste RVS-behuizing voor gebruik in krappe inbouwsituaties
uitloop artikel
Alternatief artikel: PU5404 Productvergelijking: PT9544 / PU5404 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
  • ce
  • ukca
  • cul
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen Aantal analoge uitgangen: 1
Meetbereik
0...10 bar 0...145 psi 0...1000 kPa 0...1 MPa
Procesaansluiting schroefdraad G 1/4 buitendraad
Toepassingsgebied
Applicatie voor industriële applicaties
Media vloeibare en gasvormige media
Mediumtemperatuur [°C] -25...90
Min. barstdruk
300 bar 4350 psi 30 MPa
Drukbestendigheid
25 bar 362 psi 2,5 MPa
Druksoort relatieve druk
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 16...36 DC
Stroomopname [mA] < 6
Min. isolatieweerstand [MΩ] 100; (500 V DC)
Beschermklasse III
Ompoolbeveiligd ja
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen Aantal analoge uitgangen: 1
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen 1
Uitgangssignaal analoog signaal
Aantal analoge uitgangen 1
Analoge uitgangsspanning [V] 0...10
Min. weerstand last [Ω] 2000
Meet- / instelbereik
Meetbereik
0...10 bar 0...145 psi 0...1000 kPa 0...1 MPa
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Herhaalnauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,1; (bij temperatuurwisselingen < 10 K)
Karakteristiekafwijking [% van het ingestelde meetbereik] < ± 1,0; (incl. inbouwdrift, nulpunt- en meetbereikfout)
Afwijking lineariteit [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS)
Hysterese afwijking [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,2
Langdurige stabiliteit [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,1; (per 6 maanden)
Temperatuurcoëfficient nulpunt [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] < ± 0,1; (-25...90 °C)
Temperatuurcoëfficient meetbereik [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] < ± 0,1; (-25...90 °C)
Reactietijden
Sprong reactietijd analoge uitgang [ms] 3
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...90
Opslagtemperatuur [°C] -40...100
Beschermklasse IP 67; IP 69K
Toelatingen / testen
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF bewerkt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 4 kV meettang
EN 61000-4-5 Surge 1 kV Signaal bij DC-apparatuur
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd 10 V
Schokbestendigheid
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Trillingsbestendigheid
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [jaren] 1116
Richtlijnen voor drukapparatuur Goede ingenieurspraktijk; toepasbaar voor vloeistoffen volgens groep 2; media groep 1 op aanvraag
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 85
Materialen 1.4404 (roestvast staal / 316L); PA (polyamide)
Materiaal dat in contact komt met het medium 1.4404 (roestvast staal / 316L); FKM
Min. drukcycli 50 miljoen
Procesaansluiting schroefdraad G 1/4 buitendraad
Smoorelement geïntegreerd nee (upgradeable)
Opmerkingen
Opmerkingen
BFSL = Best Fit Straight Line (kleinste waarde instelling)
LS = grenswaardeinstelling
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A